概要に戻る

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカ

多くの場合、電子式サーキットブレーカは通信およびオートメーションテクノロジで使用されます。通常はDC 24 Vスイッチモード電源ユニットの接続に使用します。

接続回路でエラーが発生した場合、スイッチモード電源ユニットが過負荷になるのをアクティブ電流制限で制限します。このためスイッチモード電源ユニットの出力電流は規定のまま変わらず、他のすべての回路は引き続き動作します。

アプリケーション

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカのアプリケーション  

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカのアプリケーション

電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカはリレー、プログラマブルコントローラ、モータ、センサ、アクチュエータ、バルブなどの保護に理想的です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階