概要に戻る

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカは大きな起動電流を遮断します。分電システム、制御盤エンジニアリング、システム製造で過負荷を適切に保護し、バッテリや基板システムの回路も保護します。

熱式サーキットブレーカは最大AC 250 VまたはDC 65 Vに適しています。

アプリケーション

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカのアプリケーション  

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカのアプリケーション

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカはモーター、雷、ソレノイドバルブ、変換器、オンボードネットワークなどの保護に理想的です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階