概要に戻る

特長

顧客は最新の機器用ミニチュアサーキットブレーカを利用可能

  • 接続負荷を 確実に保護
  • 大規模なフォールトトレランス
  • 選択的保護
  • リモート状態表示で回路を中央でモニタリング
  • メンテナンスが簡単な再起動オプション
  • システム高可用性
  • 豊富なアプリケーション
上に戻る
最小のスペース - 最大の安全性:薄型設計の機器用ミニチュアサーキットブレーカはほぼすべての制御盤に取付け可能

主な特長

  • アクティブ電流制限で高いケーブル抵抗や長いケーブルでもエラー発生時は確実に切断
  • オン/オフスイッチを組込みエラー発生後はすばやく再起動
  • 一貫性のあるモニタリングとリモート表示コンセプトで場所に依存しない状態情報
  • 正確な公称電流レベルをベースにしたオーダーメイドで確実なデバイス保護
  • 幅12 mmとコンパクトな省スペース設置
  • 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトで高度なサービス
  • リモート制御によるリセットや制御入力をベースにした中央監視
  • ベースエレメントで何度でも電位をブリッジできるコンセプトの省スペース設置

 

  • SFBトリップ特性で高いケーブル抵抗や長いケーブルでもエラー発生時は確実に切断
  • オン/オフスイッチを組込みエラー発生後はすばやく再起動
  • 一貫性のあるモニタリングとリモート表示コンセプトで場所に依存しない状態情報
  • 正確な公称電流レベルをベースにしたオーダーメイドで確実なデバイス保護
  • 幅12 mmとコンパクトな省スペース設置
  • 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトで高度なサービス
  • リモート制御によるリセットや制御入力をベースにした中央監視
  • ベースエレメントで何度でも電位をブリッジできるコンセプトの省スペース設置

CB製品ラインアップの機器用ミニチュアサーキットブレーカの特長は正確な公称電流レベルを持つコンパクト設計です。熱磁気式および電子式機器用ミニチュアサーキットブレーカには
洗練されたリモート表示コンセプトがあり、場所に依存しないリモート機能モニタリングが可能です。

この機器用ミニチュアサーキットブレーカはモジュール型のプラグ式設計です。このため先に回路をベースエレメントに取り付けておくことができます。必要なサーキットブレーカをあとから選択して設置済みのベースエレメントに接続できます。システムを変更すると保護回路の公称電流に影響が出る場合、サーキットブレーカプラグは配線の手間をかけずに交換できます。

モジュール機器用ミニチュアサーキットブレーカの柔軟な設置コンセプトで無限の可能性を持つアプリケーションが生まれます。シングルチャネル仕様なので対応するラインアップ全体でさまざまな安全値を組み合わせることができます。

上に戻る

機器用ミニチュアサーキットブレーカのベースエレメント

ベースエレメント、オプションとしてプッシュイン式またはねじ式  

ベースエレメント、オプションとしてプッシュイン式またはねじ式

ベースエレメントにはねじ式端子台とプッシュイン接続が備わっています。電線はプッシュインテクノロジで簡単に接続でき設置時間が短縮されます。

単線やフェルール付き撚線を工具を使用せずにケーブルシャフトに挿入できます。コンタクトスプリングは軽く押すだけで自動的に開きます。電線は次に電流バーに押しつけられます。プッシュインテクノロジで0.12~6 mm²の電線を簡単に接続できます。またはベースエレメントを使用したりねじ式を使用することもできます。

上に戻る

ブリッジコンセプト

連続設置の分電用ジャンパ  

連続設置の分電用ジャンパ

シームレスブリッジコンセプトで同じ種類のサーキットブレーカグループの電位をきわめて簡単に配線できます。ジャンパの利用で機器用ミニチュアサーキットブレーカの連続設置ですばやく個別の分電を実現できます。

ダブルブリッジで電源を41 A対応にできます。ジャンパによるテレコミュニケーション接続もこの方法で簡単に相互接続できます。

上に戻る

熱磁気式サーキットブレーカの機器用ミニチュアサーキットブレーカボード

マルチチャネル機器用ミニチュアサーキットブレーカボードはたとえば標準的な機械生産や制御・プロセステクノロジで使用します。変更のないアプリケーションで繰り返し使用する場合、このようなプリアッセンブリマルチチャネルバージョンはシステムコンセプトに簡単に組み込むことができます。

中央で分電するので設置の手間がわずかですみます。ボードは熱磁気機器用ミニチュアサーキットブレーカで個別に取り付け、幅広いアプリケーションで使用できます。各保護モードで最大5つの負荷に対応する接続端子台があります。つまりこのボードは機器用ミニチュアサーキットブレーカシリーズCB TM1...の特長と簡単な省スペース分電の組合せとなっています。

特長の詳細:

  • マルチチャネル機器用ミニチュアサーキットブレーカボードで設置時間を短縮(4/8/12チャネル)
  • コンパクトなモジュール設計で35%の省スペース
  • ボードの大電流容量で60 Aの合計電流を供給可能。
  • 各チャネル12 Aの公称大電流で高性能グループ保護
  • 別売の5極ダブル端子台でチャネルごとに5つの回路を確実に接続
  • 2つのグループリモート表示で場所に依存しない状態情報
  • 統一性のあるプラグインハウジングコンセプトで高度なサービス
  • モジュール機器用ミニチュアサーキットブレーカの製品ラインアップで標準保護プラグを使用した多彩なアセンブリオプション

 

上に戻る

機器用ミニチュアサーキットブレーカボードの機能

機器用ミニチュアサーキットブレーカボード  

機器用ミニチュアサーキットブレーカボード

  1. 2つのグループのリモート表示
  2. リモート表示グループを連続接続するジャンパ
  3. F1、M1、SFBトリップ特性を持つサーキットブレーカ、各チャネル12 A
  4. プラスの接続端子台、2.5 mm2x5
  5. マイナスの接続端子台、2.5 mm2x5
  6. プッシュイン式のすべての接続端子台
  7. 温度抵抗が高くなったUM-PROパネル取付けベース
  8. 接続端子台用電源2 x 2 x 16 mm2、60 Aまで、冗長電源の接続に最適

 

上に戻る

熱機器用サーキットブレーカ

主な機能は次の通りです。

  • 正確な公称電流レベルをベースにしたオーダーメイドで確実なデバイス保護
  • スイッチにメカニカルに組込みエラー発生後はすばやく再起動
  • コンパクト設計で省スペース設置
  • ヒューズホルダの標準プラグ式プロファイル、平型ヒューズインサートに適合、ISO 8820‑3(DIN 72581‑3)に準拠
  • CLIPLINE completeアクセサリの標準ブリッジコンセプトで省スペース設置
  • プラグ仕様で高度なサービス
上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階