概要に戻る

短絡保護付き電子式コンタクタ

ヒューズを内蔵した電子式コンタクタをバスバーシステムに直接取り付けることもできます。これは特に多くの負荷を接続する大規模システムでは時間とコストの節約になります。またSmartWire-DT™にも接続可能です。

電子式コンタクタのアプリケーション図  

短絡保護付きCONTACTRON

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階