ハイブリッドテクノロジ

CONTACTRON電子式コンタクタテクノロジ

革新的なモータ制御

ハイブリッドテクノロジはコンパクトで安全なモータ制御を提供します。

フエニックス・コンタクトの電子式コンタクタCONTACTRONはマイクロプロセッサ制御による無接点SSRと頑丈な機械式接点の組合せです。ソフトなスイッチングが可能で、リレー接点の負荷を大幅に軽減します。つまり、電子式コンタクタの寿命は従来のマグネットスイッチより10倍も長くなります。

可逆式コンタクタとサーマルリレー、安全コンタクタの機能が組み合わされたCONTACTRONは、この革新的なテクノロジにより、オートメーション賞を受賞しました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階