概要に戻る

ハイブリッドテクノロジによる省工数化

CONTACTRON 電子式コンタクタは従来の可逆コンタクタのすべての機能をセーフティ機能を含めて1台の機器に組み込んでいます。

負荷回路と保持回路を内蔵しており制御盤を短時間ですっきりと配線できます。配線時間は通常とくらべて最大75%短縮されます。

すばやく配線

CONTACTRON 4 in 1  

電子式コンタクタCONTACTRON

電子式コンタクタCONTACTRONは1台の機器に最大4つの機能を指定通りに組み合わせます。機能には24 VのPLC出力カードで簡単に制御できる正転、保持および負荷配線を含むオプションの可逆機能による逆転があります。

また機器には自動リモートリセット機能を持つモーター保護が組み込まれており、モーターが保護されます。さらにパフォーマンスレベルe(PL e)/カテゴリ3(Cat. 3)に準拠したセーフティ機能が備わっており、緊急停止に対応します。

比較:主要電流経路モーター可逆コンタクタ回路

CONTACTRONで簡単に配線

従来の方式に比べて配線時間を最大75%短縮。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階