テクノロジ

フエニックス・コンタクトの高度なシールドテクノロジ

高度なシールドテクノロジ

AST(Advanced Shielding Technology:高度なシールドテクノロジ)は絶対安全なシールドコネクタの同義語です。このテクノロジの仕組みについてさらにご説明いたします。

シームレスなシールドのコンセプト

プレ成形および金型による製造プロセス  

プレ成形および金型による製造プロセス

高度なシールドテクノロジは絶対安全なシールドの同義語です。非常に強い機械的負荷や落雷などの極端な環境からの影響にさらされた場合でも、360°シールド接続によりデータ、信号、電力伝送を保護します。

高度なシールドテクノロジによる組立式M8およびM12コネクタの、画期的な自動生産プロセス中に実装されるプレ成形および金型により、シールド性能が向上します。

ケーブルに接続されたベースプレートをポリアミドでプレ成形することにより、軸方向荷重のあるアプリケーションで究極の機械的安定性を保証します。電気的および機械的要求に対応するために特に開発されたすずにより、安全で信頼性の高い360°のシールド接続を保証します。

また、シールドの編組とプラグを幅広く完全に接続することにより、絶対安全なEMC保護、理想的な放熱、サージ電圧や電流ピークに対する耐性を保証します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階