用途

フエニックス・コンタクトの高度なシールドテクノロジ

絶対安全なシールド

高度なシールドテクノロジは、M8およびM12コネクタの電流設計を最適化します。

機械的負荷

ドラッグチェーンによって生じる機械的負荷  

絶対的な信頼性

高度なシールドテクノロジにより、ねじれ、ドラッグチェーン、ロボットの各アプリケーションにおける強い機械的負荷に対する、衝撃および振動への耐性を保証します。

機械および生産プラント

優れたシステム可用性  

絶対安全

機械部品に短絡がある場合、高度なシールドテクノロジを使用してヒューズがトリガされるまでの間シールドを経由して電流を流すことができます。最小限の発熱により、広い面積のシールドで大きな安全性を保証し、火災のリスクを削減します。

高い電磁負荷にさらされる環境

ロボットアプリケーション用EMC保護  

絶対的に将来に対応

インテリジェント生産プラントおよび産業用ネットワークの分野で、高度なシールドテクノロジにより、大きな電磁負荷にさらされる環境における、大量データの未来に備えた伝送と、継続的に増加する最高40 Gbpsの伝送速度を実現します。そのためシールド消費の向上により、電磁干渉に対して安全な保護を提供します。

ドライブテクノロジ

誘導性負荷のスイッチングプロセスによって生じる過渡的なサージ電圧  

絶対的な耐性

モータなどの誘導性負荷のスイッチングの際、高い電圧が短時間生成されます。シールド編組とプラグが連続的に接続されているため、高度なシールドテクノロジを使用する組立式コネクタは、過渡的なサージ電圧に対する耐性を持ち、高いレベルのシステム可用性を保証します。

屋外アプリケーション

屋外アプリケーションでの落雷  

絶対堅牢

堅牢な接続と360°のシールドカバーにより、高度なシールドテクノロジのコネクタは20 kAまでの落雷や電流ピークにも容易に耐えます。そのため特に屋外アプリケーションでの使用に適しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階