セキュリティルーターおよびファイアウォール用機器管理ソフトウェア

mGuardセキュリティ機器管理ソフトウェア

簡単に管理

すべてのセーフティ関連のmGuard設定をいつでも監視してコンフィグレーションします。

戻る サイバーセキュリティ

カテゴリ

絞込み検索 セキュリティルーターおよびファイアウォール用機器管理ソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

複数のmGuard製品を管理する場合、効率的なインテリジェントデバイス管理で時間のかかるプロセスを自動化し、間違ってコンフィグレーションするリスクを減らすことができます。mGuardデバイスマネージャはすべてのmGuardデバイスのコンフィグレーション、展開、管理に最適なサポートを提供します。

特長

  • 一括デバイス管理でmGuard設置時の手間と管理コストが減少するとともに精度とセキュリティが向上
  • 最適な拡張性:場所、接続方式、状態にかかわらず数千台のmGuardセキュリティ機器を管理
  • 短サイクルのパッチやアップグレードでセキュリティとコンプライアンスのリスクが減少

効率的なデバイス管理

mGuardデバイスマネージャソフトウェア  

mGuardデバイスマネージャ一括管理ソフトウェア

mGuardデバイスマネージャ管理ソフトウェアでマウスをクリックするだけでセーフティ関連のすべてのmGuard設定を集中的に作成し管理できます。そして暗号化されたデータを選択的に伝送するか、または管理されたすべてのmGuardセキュリティ機器に1回で伝送します。

コンフィグレーションデータはいつでも再ダウンロードしてmGuardデバイスマネージャで処理できます。この方法でファームウェアアップグレードやライセンス拡張を指定通りに行うことができます。アップグレード履歴でファームウェアを確認しいつでもアップグレードを元に戻すことができます。

柔軟に拡張

アップグレードライセンスのラインアップで管理できるデバイスの数を少しずつ増やすことができます。つまり現在必要なだけ投資することができます。たとえば最初は100ライセンスから始め、 少しずつデバイスの数を増やして1000台以上にすることができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階