産業用無線

産業用無線

センサからネットワークまで無線

最新の無線技術により、効率的で一貫した通信がすべての産業用アプリケーションで可能になります。

戻る 産業用通信機器

カテゴリ

  • ワイヤレスEthernet
    Wireless Ethernet

    WLANまたはBluetooth経由の高性能Ethernetネットワーク部品

  • ワイヤレスI/O
    ワイヤレスI/O

    デジタルまたはアナログI/O信号をワイヤレス伝送するワイヤレスI/O機器。

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    RS-232/RS-422/RS-485インターフェースを接続するコントローラまたはシリアルI/O機器とワイヤレスで通信するWireless Serial機器。

  • アンテナとケーブル
    常時受信

    各種アンテナ、アンテナ対応ケーブル、アクセサリで、無線データ通信のラインアップをカバーします。

絞込み検索 産業用無線

このカテゴリの製品をすべて表示する

産業用無線システムは、データと信号の産業用通信において、より高い柔軟性と効率性を提供します。ご使用のアプリケーションに無線技術を活用できる方法が多数用意されています。フエニックス・コンタクトは、お客様に必要な信頼性と安全性の高い製品、ソリューションおよびサービスを提供します。

特長

  • ケーブルを使用しないリモートステーションの監視と制御
  • モバイルやアクセスしにくい場所にあるオートメーション機器と簡単で信頼性のある通信で柔軟性が向上
  • 幅広いテクノロジでどのアプリケーションにも適したソリューション
  • 幅広いアプリケーションと要件に対応する豊富な製品ラインアップ
  • 当社は長年の経験を活かし、アプリケーションの計画と実装をサポートしています。

無線が主流

タブレットと機械の通信  

無線ソリューションでタブレットと機器の通信が可能です。

インダストリー4.0ではネットワーク内の通信が柔軟な自己組織化製造の鍵です。産業用無線システムは製造工程の効率化と柔軟性の向上への可能性が大いにあり、このようなコンセプトの実現に重要な役割を担います。

無線制御による自律輸送システムとシャトル倉庫、さらにタブレットやスマートフォンの利用による機器の監視、操作、リモートメンテナンスでシステムの生産性が向上します。プロセスおよびインフラアプリケーションでは産業用無線システムで他の方法ではアクセスできないリモートステーションやフィールドデバイスのデータを収集します。

ご使用のアプリケーションに適した無線技術

Trusted Wireless、Bluetooth、およびWLAN無線技術のロゴ

フエニックス・コンタクトは、産業用に適した無線技術を提供しています。

無線技術は幅広いアプリケーションに適していることが実用面で実証されています。フエニックス・コンタクトは、固有のアプリケーションに適した産業用無線ソリューションを提供します。

  • Trusted Wireless
    大規模システムでの信号およびデータ伝送用
  • Bluetooth
    ファクトリーオートメーション(FA)での制御データ伝送用
  • Bluetooth Low Energy(BLE)
    機械コントローラまたはクラウドアプリケーション内の産業用無線センサの統合用
  • WLAN(IEEE 802.11)
    高性能産業用インフラネットワークに対応
  • NearFi
    近接場での非接触給電およびリアルタイムのイーサネットデータ伝送用

当社の技術分野における無線技術に関する詳細情報をご覧いただけます。

 

無線イーサネット

無線I/O

Wireless Serial

NearFiNearFiカプラ--

WLAN 802.11

WLAN 5110

WLAN 1010

WLAN 1100

イーサネットポートアダプタ

-

-

Bluetooth

イーサネットポートアダプタ

Wireless MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Bluetooth Low EnergyFL BLE 1300--

Trusted Wireless

-

RAD-2400-IFS(グローバル)

RAD-900-IFS(北米/南米)

RAD-868-IFS(欧州)

RAD-2400-IFS(グローバル)

RAD-900-IFS(北米/南米)

RAD-868-IFS(欧州)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス