WirelessHART

ワイヤレスプロセステクノロジ

ワイヤレスプロセステクノロジ

実績のあるHART通信ネットワークがワイヤレスでも利用可能に。

戻る ワイヤレスI/O

カテゴリ

絞込み検索 WirelessHART

このカテゴリの製品をすべて表示する

特にプロセステクノロジでWirelessHART通信を活用 – フエニックス・コンタクトのWirelessHART装置で。

特長

  • WirelessHARTワイヤレステクノロジで新しいステーションを簡単に組込み
  • 2.4 GHz帯のライセンスフリーの国際標準で世界中で使用可能
  • HART非対応のデータを統合する追加機能で柔軟に通信

WirelessHART – 拡張と新しいアプリケーションに理想的

WirelessHARTのロゴ  

ワイヤレスプロセステクノロジ - ワイヤレスHARTで

WirelessHARTで有線のHARTシステムを交換せずに簡単に拡張できます。I/Oステーションや診断データを簡単に通信に組み込みます。

WirelessHARTで、有線ネットワークに必要な設置時間よりも圧倒的に短い時間で新しいシステムを設置します。他にも次の特長があります。

  • 低コストで設置
  • 材料費や人件費が少なくて済む
  • ライセンスフリーテクノロジなので認証に時間がかからない   

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階