バルブコネクタとケーブル

バルブコネクタとケーブル

厳しい環境条件での信頼性

フエニックス・コンタクトの幅広いバルブコネクタラインアップでフィールドのバルブを確実に接続。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 バルブコネクタとケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

実際のアプリケーションでは、温度やメカニカルな影響、オイルやグリースとの接触があるためバルブコネクタには厳しい条件が課せられています。フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップはこのような厳しい操作条件に理想的です。

特長

  • 幅広い製品ラインアップで柔軟性のある配線設計
  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • グリップにシールが組み込まれ接続に便利
  • 革新的なバルブコネクタを使用しさらに低コスト

バルブコネクタとケーブルの製品ラインアップ

バルブコネクタのタイプ  

さまざまなタイプのバルブコネクタ

バルブコネクタとケーブルには5つのタイプがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用できます。AC/DC 24~340 Vに対応します。バルブコネクタにはLEDが付いており故障時の検出が簡単です。

特性一覧:

  • どの位置に取り付けてもLEDが見える
  • UL認証の素材とケーブル品質
  • PUR(標準)およびPVCケーブル
  • 使用温度範囲-25~+85℃
  • さまざまなアプリケーションに適している

 

屋外アプリケーション用バルブコネクタとケーブル

ダンプトラック  

一般的な屋外アプリケーション

高度な保護のバルブコネクタはユーティリティビークルや建設機械、農機具、林業機械に使用されています。オゾン、塩、ガソリン、オイルへの耐性があります。

ラインアップ:

  • 屋外アプリケーション用バルブコネクタ、タイプAおよびAD、IP66K/IP68保護
  • 最大の気密性を持つIP69K保護のDeutschコネクタ
  • Supersealコネクタ、防水性があり刺激性環境に極めて強い

エネルギー低減機能付きバルブコネクタ

エネルギー低減機能付きバルブコネクタ  

エネルギー消費量が50%

エネルギー低減機能付きバルブコネクタは従来のバージョンに比べて最大50%消費電流が低いのが特長です。バルブ調整後、エネルギー低減機能で保持電流が50%になります。つまり小型の電源ユニットが使用できます。

バルブコネクタの機能性と互換性は一般的な標準に対応しています。既存のシステムに簡単に組み込むことができます。

ラインアップ:

  • バルブコネクタ付きアッセンブリケーブル、エネルギー低減機能付き、DC 24 Vで動作、タイプA、B、BI、C、CI

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線