概要に戻る

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900

2つの19アンマネージドスイッチ

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900はポート密度が高いため、最高24台までのネットワーク機器を接続できます。この機器は19インチ設計で、データ処理センターおよび制御室内での使用に理想的です。

シンプルなLED診断

19の診断LED  

スイッチのLEDにより簡単に接続診断

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900は、24個のポートのそれぞれに、ポートアクティビティ診断用の2つのLEDがあります。現在の伝送速度に加え、ポートのアクティブなデータフローも表示します。そのため、接続がケーブル不良などにより中断されていないかどうかを一目で確認できます。

取付け場所に合わせた電源

取付け場所に合わせた電源  

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900は交流で動作するため、19インチキャビネットでの使用に最適

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900は、付属の電源ケーブルで交流で動作します。そのためDINレールスイッチとは異なり、19インチスロットのあるサーバキャビネットへの取付けに最適です。したがって、追加の24 V /48 V DC電源ユニットは必要ありません。

FL SWITCH 1800および1900の概要

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
伝送速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
電源AC100V ~ AC240VAC100V ~ AC240V
温度範囲0°C ~ 60°C0°C ~ 60°C
保護等級IP20IP20
特長

19インチ設計

QoS

19インチ設計

QoS
認証CE、UL、KCCE、UL

アンマネージドスイッチシリーズ1800および1900の製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階