概要に戻る

アンマネージドスイッチシリーズ1000および1100

1000および1100シリーズのアンマネージドスイッチ

FL SWITCH 1000および1100シリーズのアンマネージドスイッチは、当社のアンマネージドイーサネットスイッチ製品ラインアップの最新世代です。これらのスイッチは多くのアプリケーションに適しており、さまざまな伝送速度と設置オプションが特長です。

開梱して接続するだけで使用できます

FL SWITCH 1000の状態LED  

状態LED付きアンマネージドスイッチ

1000および1100シリーズのスイッチは完全にプラグアンドプレイ対応で、設定の必要がありません。そのため操作しやすく設置も簡単です。さらにスイッチ前面と側面の状態LEDにより、接続状態に関する基本的な情報が一目でわかります。そのため、ケーブル不良などによる接続の中断をすばやく診断できます。

フレキシブル取付け

独自の取付けアクセサリにより、FL SWITCH 1000および1100シリーズの機器はDINレールに平らに取付けられます。その結果、スペースが非常に貴重な小型または薄型制御盤でも、スイッチを使用できます。接続方向を自由に選択できます。

そのためスイッチを非常に柔軟に使用できるだけではなく、製品バリエーションが少ないため在庫コストを削減できます。

取付けアダプタを使用して複数の取付けオプションが可能

1000および1100シリーズのアンマネージドスイッチの取付けオプション

データトラフィックの優先順位付け

PROFINETおよびEtherNet/IP™の機能

汎用アンマネージドスイッチはPROFINETおよびEtherNet/IP™機能をサポート

新しいアンマネージドスイッチシリーズは、オートメーションプロトコル向けの強化されたデータトラフィック優先順位付けが特長です。そのため、PROFINETおよびEtherNet/IP™オートメーションネットワークのリアルタイム性をサポートします。その結果、ネットワークの安定性とシステムの可用性が向上します。

FL SWITCH 1000および1100の概要

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
伝送速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
電源24 V AC/DC24 V AC/DC
温度範囲-10°C~+60°C-10°C~+60°C
保護等級IP30IP30

特長

PROFINETおよびEtherNet/IP™のトラフィック優先順位付けPROFINETおよびEtherNet/IP™のトラフィック優先順位付け
認証CE、UL 61010、C1D2CE、UL 61010、C1D2

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【お問い合わせフォーム】

本製品の資料請求やデモ機貸し出しなどのお問い合わせはこちらよりどうぞ

アンマネージドスイッチ「FL SWITCH 1000」
アンマネージドスイッチ「FL SWITCH 1000」のお問い合わせ