概要に戻る

UPS選定ガイド

理想的なUPSソリューションが作成できます。

モジュラーソリューション

  1. 電源の選定。例:QUINT POWER
  2. UPSモジュールQUINT UPSの選定
  3. ストレージの選定
  • 最大の寿命にはUPS-CAP
  • 寿命も保持時間も長くしたい場合はUPS-BAT/LI-ION
  • 最大の保持時間にはUPS-BAT/VRLAおよびVRLA-WTR

バッテリーを組み込んだUPS

省スペースで簡単に変更できるのでUPSモジュールとストレージは同じハウジングに組み合わせます。

  • QUINT UPS:鉛AGMテクノロジを搭載したストレージ
  • STEP UPS:LiPoベースのストレージ
  • UNO UPS:鉛AGMテクノロジを搭載したストレージ
  • QUINT BUFFERモジュール:コンデンサベースのストレージ

電源を組み込んだUPS

UPSモジュールと電源を1つのハウジングに組み合わせると省スペースソリューションになります。UPSシステムを完成させるために必要なストレージは1台だけです。

  • MINI UPS:DC 24または12 V対応
  • TRIO UPS:DC 24 V対応

QUINT UPS DCとUPS-CAP、UPS-BAT/VRLA-WTR、UPS-BAT/LI-IONストレージ

例:

  • DC 24 Vアプリケーション用QUINT
  • 20 Aを6分間保持する必要がある

図の左側の負荷電流、上段の保持時間を参照下さい。

交差する部分は薄緑です。この結果と下記とを比較下さい。20 Aが6分必要なアプリケーションに理想的な選択肢は、QUINT-UPS/24DC/24DC/20とUPS-BAT/LI-ION/24DC/120WHストレージの組合せであることがわかります。

適切な電源を上流に接続する必要があります。

「1+1」は同じ容量のストレージが2台必要です。

上に戻る

QUINT UPS ACとUPS-CAP、UPS-BAT/VRLA-WTR、UPS-BAT/LI-IONストレージ

例:

  • AC 120/230 Vアプリケーション用QUINT
  • 90 Wを1時間保持する必要がある

図の左側から負荷容量を、最上段から保持時間を見つけ、交差する部分をたどります。

交差する部分は紫です。この結果と下記とを比較下さい。90 Wが1時間必要なアプリケーションに理想的な選択肢は、QUINT-UPS/1AC/1AC/500VAとUPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AHストレージの組合せです。

適切な電源を上流に接続する必要があります。

上に戻る

QUINT UPS DCとUPS-BAT/VRLAストレージ

例:

  • DC 24 Vアプリケーション用QUINT
  • 20 Aを10分間保持する必要がある

図の左側から負荷電流を、最上段から保持時間を探して交差する部分をたどります。

交差する部分は赤です。この結果と下記とを比較下さい。20 Aが10分必要なアプリケーションに理想的な選択肢は、QUINT-UPS/24DC/24DC/20とUPS-BAT/VRLA/24DC/12AHストレージの組合せであることがわかります。

適切な電源を上流に接続する必要があります。

「1+1」は同じ容量のストレージが2台必要です。

上に戻る

QUINT UPS ACとUPS-BAT/VRLAストレージ

例:

  • AC 120/230 Vアプリケーション用QUINT
  • 125 Wを1時間保持する必要がある

図の左側から負荷容量を、最上段から保持時間を見つけ、交差する部分をたどります。

交差する部分は赤です。この結果と下記とを比較下さい。125 Wが1時間必要なアプリケーションに理想的な選択肢は、QUINT-UPS/1AC/1AC/500VAとUPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AHストレージの組合せです。

適切な電源を上流に接続する必要があります。

「1+1」は同じ容量のストレージが2台必要です。

上に戻る

電源MINI UPSとTRIO UPSを組み込んだUPS

例:

  • 2 Aを20分間保持する必要がある

図の左側から負荷電流を、最上段から保持時間を探して交差する部分をたどります。

交差する部分は緑です。この結果と下記とを比較下さい。20 Aが20分必要なアプリケーションに理想的な選択肢は、MINI-DC-UPS/24DC/2とMINI-BAT/24DC/1.3AHストレージの組合せであることがわかります。

注意:

MINI-DC-UPS/12DC/4の保持時間はMINI-DC-UPS/24DC/2の2倍です。使用できるストレージは(製品番号2866572)とMINI-BAT/12DC/2.6AH(製品番号2866569)です。

上に戻る

ストレージを組み込んだUPS

例:

  • 5 Aを20分間保持する必要がある

図の左側から負荷電流を、最上段から保持時間を探して交差する部分をたどります。

交差する部分は黄です。この結果と下記とを比較下さい。5 Aが20分必要なアプリケーションの理想的な選択肢はQUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AHです。

適切な電源を上流に接続する必要があります。

上に戻る

STEP UPSとUNO UPSの選定表

ここでUPSソリューションを選びます。

例:

  • 2.5 Aを10分間保持する必要がある

図の左側から負荷電流を、最上段から保持時間を探して交差する部分をたどります。
結果は青色で表示されます。この結果と下記とを比較下さい。2.5 Aが10分必要なアプリケーションの理想的な選択肢はSTEP-UPS/24DC/24DC/3です。

適切な電源を接続します。

上に戻る

TRIO AC UPSの保持時間

STEP UPSの選定表

TRIO AC UPSの保持時間

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • UPS選定ガイド

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS