UV LEDプリントシステム

UV LEDプリントシステム

厳しい産業環境で高性能

新世代印字システムBLUEMARK IDは、産業用識別向けにすべてをまとめたソリューションです。

戻る 印字およびマーキングシステム

カテゴリ

絞込み検索 UV LEDプリントシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

BLUEMARK IDおよびBLUEMARK ID COLORプリントシステムは、高品質のマーキングをかつてないほど高速かつ簡単に作成できます。分かりやすいオペレーティングソフトウェアで印字プロセス全体をサポートし、メンテナンスを自動化して印字エラーを回避できます。環境に優しいUV LEDプリントテクノロジにより、非常にシャープな書体を白黒およびカラー(BLUEMARK ID COLOR)で実現します。BLUEMARK IDをUniCardシリーズと合わせて使用すると、プラスチック製およびアルミニウム製のUniSheet型式のすべての材料を処理できます。

特長

  • オプションのカラー印字と、1350種類以上のマーキング材を利用でき、多目的に利用可能
  • インストール済みのマーキングソフトウェアで分かりやすい操作
  • 印字部材の前面供給と個別供給マガジンにより柔軟な印字対応
  • 高速印字により時間を節約

産業用カラー印刷が容易に

産業用カラー印刷が容易に  

産業用カラー印刷が容易に

モノクロ印字に加えて、BLUEMARK ID COLORシステムはCYMKマルチカラーでも印字できます。画期的な印字方法により、高品質のマーキングをすぐに使用できます。

簡単操作

簡単操作  

簡単操作

組込みのマーキングソフトウェアが印字プロセス全体をサポートします。印字データの直接入力、トラブル対応ビデオ、わかりやすいメニューナビゲーションで、使いやすさをご提供します。

優れた材料選択

優れた材料選択  

優れた材料選択

BLUEMARK IDプリンタは1350種類を超える製品を処理でき、市場で非常に汎用性の高いプリンタです。プラスチック製およびアルミニウム製の機器用ラベルマーキング材

最大の速度

最大の速度  

最大の速度

オフロード機能により、カラー印字では毎時14,000を超えるマーカーを、モノクロ印字では毎時21,000を超えるマーカーを処理できます。マーキング液は直ちに硬化します。そのため材料をすぐに使用できます。

最高レベルの技術

BLUEMARK IDおよびBLUEMARK ID COLOR:幅広い素材に対応する高速プリンタ  

BLUEMARK IDおよびBLUEMARK ID COLOR:幅広い素材に対応する高速プリンタ

UV LEDプリントシステムの印字プロセスはインクジェット印刷に似ていますが、特殊な特性により大きな利点があります。

特殊な液体

BLUEMARK ID機器は液状プラスチックにインク粒子をまぜた特殊な液体を使用します。この液体は紫外線で硬化します。このためすぐに拭取り耐性とスクラッチ耐性が備わったマーキングになります。

エミッションフリー

BLUEMARK IDおよびBLUEMARK ID COLORは、印字時にエミッションがまったくありません。インクの液体成分が印字後に蒸発するインクジェットプロセスと比較すると、UV LEDテクノロジは環境に対してはるかに健全です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


BLUEMARK ID COLORを選択するメリット

BLUEMARK ID COLORの詳細をご覧ください