DINレールアダプタ UTA

DINレールアダプタ UTA

デバイスを自在に取付け

DINレールに取付け可能な機器になります。

戻る HMI部品およびアクセサリ

カテゴリ

絞込み検索 DINレールアダプタ UTA

このカテゴリの製品をすべて表示する

UTA DINレールアダプタにより、電源やセンサ/アクチュエータボックスなどのデバイスを、標準DINレールにスナップ留めできます。耐腐食性の金属製のため過酷な負荷のかかる場合でも長寿命で確実に保持します。DINレールアダプタは、制御盤に専門的な機器を取り付ける際の重要な基盤になります。

特長

  • さまざまな幅で最適なデバイスに適応
  • 金属製で耐腐食性表面のため、長寿命
  • EN 60715に準拠したDINレールにすばやくスナップ留めで簡単取付け
  • 安定性のある金属製仕様で電子機器をしっかり固定
  • さまざまな取付け穴でデバイスを取付け

お使いの電子機器に柔軟に対応

DINレールアダプタ  

DINレールアダプタ

DINレールアダプタは、標準の取付け用フットのないデバイスや、トランスまたは大型のエレメントをDINレールに確実に取り付けるために最適な製品です。

  • 機器をDINレールに簡単に素早く取付けて固定
  • 機器をしっかり取付けられ、追加の取付け穴は不要

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード