DCアプリケーション用のUPS

DCアプリケーション用のUPS

無停電電源

ご使用のDCアプリケーション用の優れたシステム可用性

戻る 無停電電源装置

カテゴリ

  • IQテクノロジ搭載型DC UPS
    IQテクノロジ搭載型DC UPS

    IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなDC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。QUINT DC UPSにより、バッテリーモジュールを監視して最適化します。

  • バッテリーモジュール
    バッテリーモジュール

    寿命の長さやメンテナンス不要である点が他のバッテリーモジュールテクノロジとは異なる特長です。

  • バッテリー搭載型DC UPS
    バッテリー搭載型DC UPS

    バッテリー搭載型のコンパクトなDC UPSは、非常に省スペースで簡単に変更できます。適切なUPSソリューションを選びます。

絞込み検索 DCアプリケーション用のUPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

DCアプリケーション用の無停電電源装置は、停電時でもご使用のアプリケーションを確実に供給します。DC UPSを選択 – インテリジェントなIQテクノロジ、または省スペースの組込みバッテリーモジュールや組込み電源

特長

  • IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなUPS
  • 省スペース:同じ筐体にUPSモジュールとバッテリーモジュールまたは電源の組合せ
  • モジュール型システムで高い柔軟性:あらゆるソリューション向けの適切なバッテリーモジュール

IQテクノロジ搭載型DC UPS

IQテクノロジ搭載型DC UPS  

IQテクノロジ搭載型のインテリジェントなUPS

IQテクノロジ搭載型DCアプリケーション用の無停電電源装置を使用して、バッテリーモジュールを監視して最適化します。インテリジェントなQUINT DC-UPSを使用して稼働する際の停電を回避。

  • QUINT DC-UPS
  • アクセサリ

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型DC UPS  

バッテリー搭載型DC UPS

DCアプリケーション用組込みバッテリーモジュール搭載のUPSで、省スペースを実現、または既存のシステムを簡単に変更します。

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

電源一体型DC UPS

電源一体型DC UPS  

電源一体型DC UPS

制御盤内を省スペースを実現するため、DCアプリケーション用の組込み電源を備えたUPSを選択します。

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

バッテリーモジュール

バッテリーモジュール  

UPSソリューション用の適切なバッテリーモジュール

あらゆる産業用アプリケーションでシステム可用性を最大限に実現できるように、ご使用のモジュール型システムに適したバッテリーモジュールを選択します:

  • IQテクノロジ搭載型QUINT UPS用バッテリーモジュール
  • TRIO UPS、MINI UPS、STEP UPS用バッテリーモジュール
  • アクセサリ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS