DINレール取付け用ベース UM-PRO

DINレール取付け用ベース UM-PRO

小型で簡単組立、耐熱性

100℃まで耐熱性:高耐熱性のDINレール取付け用ベースUM-PRO シリーズ

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 DINレール取付け用ベース UM-PRO

このカテゴリの製品をすべて表示する

最新の産業用電子機器はますます小型化、分散型、プロセス指向になってきています。DINレール取付け用ベースUM-PROなどの柔軟性のあるパネル取付けベースで作業時間短縮と省スペースに貢献します。さらに、ケースは高温での使用も可能です。

特長:

  • オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
  • オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
  • UL認証は最大100℃でポリアミド製の耐熱性UM-PRO
  • スナップはめ込み式で簡単にデバイスを組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
  • 自由に位置決め可能なカバーによる高い柔軟性

高耐熱性

耐熱性  

耐熱性

装置を高温で使用することもできます。熱に強いポリアミドの使用で、機器のUL対応と、最大耐熱温度100℃を実現します。

クイック取付け

すばやく取付け  

スナップはめ込み式

スナップはめ込み式により側面部品をスナップするだけで、取付け時間を短縮できます。ねじは必要ありません。

最適な配置

プリント基板組立て  

プリント基板組立て

プリント基板の縁まで部品を組立て可能-スペースを最大限に活用できます。

安全にカバー

カバー  

自由に配置可能なカバー

自由に配置可能なカバーを使用して、機器に合わせてケースを設計します。

  • 自由に配置可能なカバー
  • さまざまな形状に対応
  • オプションで、ガイドを使用してプリント基板をカバーに組込み可能

モジュールをすばやく接続

バスクロスコネクタ  

バスクロスコンタクト

オプションのバスクロスコネクタを使用してデバイス間の通信を簡単にします。複数のモジュールを迅速かつ安全に接続できます。

  • 最大8A/160V伝送可能

フエニックス・コンタクトのDINレール取付け用ベースの情報

DINレール取付け用ベースの主な特徴は、簡単な組立てとプリント基板の長さと位置を柔軟に指定できることです。プリント基板接続テクノロジを自由に選択し、要件に応じてデバイスを開発してください。オープンデザインは大きな部品を使用するプリント基板に最適です。電子機器はオプションのカバーで保護されます。カスタマイズされたハウジングの長さ、オープンデザインによる大型電子部品のシームレスな統合、スナップはめ込み式による簡単で工具不要のデバイス組立てを活用できます。さらに、自由に配置可能なカバーで柔軟な設計が可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


UM-PROとUM-BASIC

柔軟性のある大型電子部品用プロファイルハウジングシステムです。