タイプ3機器保護

タイプ3サージ保護

高性能末端機器保護

過電圧の影響を受けやすい機器を、信頼性の高いタイプ3製品で保護します。

戻る 電源用サージ保護

カテゴリ

絞込み検索 タイプ3機器保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

ノイズに弱い末端機器を保護するには最終となる第3段階の保護としてタイプ3機器保護を行う必要があります。このとき分電設備にタイプ2サージ保護機器を設置していることが必須条件です。

特長

  • ACおよびDCアプリケーション用の非常に優れた保護で、幅広いアプリケーションをサポート
  • 断路機器により電気的および熱的過負荷時にさらに安全
  • 機械式の状態表示用インジケータとリモート表示接点で、保護機器の状態情報にいつでもアクセス可能
  • プラグ式の保護機器により、メンテナンスが簡単

PLUGTRAB SEC―汎用で使用可能

Push-in式接続のタイプ3機器保護  

タイプ3機器保護―PLT-SEC-…-PT

ACおよびDCアプリケーションを、信頼性の高いPLUGTRAB-SECタイプ3サージ保護機器で保護します。内蔵の断路機器により電気的および熱的過負荷時に最大限の安全を提供します。産業用電源ユニットを理想的に保護するため、システムの寿命と可用性が向上します。Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく設置できます。プラグ式でメンテナンスと試験が簡単です。

全特性一覧

  • 産業用電源用の高性能バリスタベース末端機器保護
  • オプションでPush-in式接続またはねじ式接続付き
  • 視覚的ステータスインジケータと無電圧リモート表示接点で、通電状態を便利に監視
  • 汎用で使用可能

BLOCKTRAB

機器保護タイプ3―BLOCKTRAB  

機器保護タイプ3―BLOCKTRAB

機器保護タイプ3BLOCKTRABを使用すると、ほとんど目につかないような方法で末端機器を保護します。制御盤に設置されたベアリングレール取付け製品が、適切なソリューションではない場合もあります。BLT-T3は機器ソケット、ケーブルダクト、床下システムに設置できます。BLT-SKTは標準ソケットの後ろに設置できます。過負荷がかかった場合でも、接続された機器は動作を継続します。

  • 機器ソケット内/筐体取付ソケットへの取付けによる隠れたサージ保護
  • 組立て状態のカラーコーディング済みケーブルを使用して、直接設置可能
  • 過負荷時に音声信号
  • コンパクトな設計のため汎用で使用可能

TERMITRAB

定格電圧24 V向けの最薄型のタイプ3サージ保護―TERMITRAB  

定格電圧24 V向けの最薄型のタイプ3サージ保護―TERMITRAB

I/Oやコントローラなどの末端機器の24 V電源を、最薄型タイプ3サージ保護で保護します。わずか6 mmの薄型設計で省スペース設置。プラグ式保護モジュールにより、試験および交換が簡単です。

  • 省スペースで取付け
  • 低い電圧防護レベル
  • オプションでPush-in式接続またはねじ式接続付き
  • 過負荷の場合も安全に遮断およびシグナリング可能

MAINTRAB

末端機器の前の差込みプラグとしてのタイプ3機器保護  

末端機器の前の差込みプラグとしてのタイプ3機器保護

ACソケット用アダプタは、サージ保護を後付けしてシールドされた電子末端機器を保護するのに最適です。緑色のLEDが保護機器のサージ機能を示します。接続先のすべてのコンシューマを最適に保護できるようになります。インターフェース保護のある差込みプラグは、電源と他のインターフェースを過電圧から同時に保護します。

  • 既存の設備を簡単に変更
  • 信頼性の高い断路機器
  • 必要なアクセサリは同梱
  • 国固有のバージョンが利用可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ビルディングオートメーション用サージ保護