概要に戻る

ネットワークアプリケーション

I/Oデータの伝送(入力/出力)

I/Oデータの伝送  

I/Oステーション間のデータ伝送

RadiolineでI/O信号をネットワークに簡単に分散し、さまざまなネットワーク構造を作成できます。I/Oマッピングで大規模なシステムの信号を簡単に分散できます。

サムホイールを回して入力と出力を割り当てることができます。こうしてI/O信号をI/O拡張モジュールでネットワークに自由に分散でき、プログラミングは必要ありません。

サムホイールを回して入力と出力をすばやく割り当てます。こうしてI/O信号をI/O拡張モジュールでネットワークに自由に分散でき、プログラミングは必要ありません。

PLC/Modbus RTUモードでのデータ伝送

PLC/Modbus RTUモード  

I/Oステーションからコントローラへのデータ伝送

RadiolineのI/Oモジュールは、Modbusプロトコルを使用するワイヤレス通信で内蔵のRS-232およびRS-485インターフェースからコントローラに直接接続できます。

I/O拡張モジュールはスレーブまたはリピータスレーブごとに接続可能です。I/O信号はマスタワイヤレスモジュールに組み込まれており、コントローラでいつでも呼出し可能なModbusレジスタに格納されます。

信号のほかにも各装置のワイヤレス信号品質といった診断パラメータもModbusレジスタで提供され、ワイヤレスシステムを常時監視できます。

シリアルデータ通信

シリアル装置のワイヤレスネットワーキング  

シリアル装置のワイヤレスネットワーキング

Radiolineでワイヤレステクノロジを使い、複数のコントローラやシリアルI/O装置をすばやく簡単にネットワーク接続できます。シリアルRS-232/RS-485ケーブルはこの方法で交換します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

接続およびオートメーション技術の新製品

2017年の新製品ご紹介します。

フエニックス・コンタクトの接続およびオートメーション技術の新製品
新製品について

コネクタ、電子機器用ケースの新製品

2017年の新製品ご紹介します。

フエニックス・コンタクトのコネクタ、電子機器用ケースの新製品
新製品について

PROFICLOUD

産業用のプロフェッショナルなクラウドソリューション

PROFICLOUD
詳細

製品カタログ(日本語)

日本語の各種製品カタログ・資料のダウンロードはこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ