概要に戻る

特長の詳細

簡単な設定と高い設定精度

照明付きサムホイールで時間を正確に設定  

照明付きサムホイールで時間を正確に設定

ETDタイマーリレーには、数ミリ秒から数日間という広範囲な時間が指定できる機能があります。取付け後にすべての重要情報を簡単に確認できます。

時間と機能をすばやく設定:

  • ハウジング前面の回転式スイッチを多機能タイマーリレーの代わりに使用
  • サムホイールを超薄型タイマーリレーの代わりに使用

 

世界中で使用

アプリケーションの多機能ETDタイマーリレーには24~240 Vの広範囲電源ユニットが組み込まれており世界中で使用可能です。

省スペース、時間短縮

幅わずか6.2 mmの超薄型タイマーリレー  

コンパクトなタイマーリレーは制御盤のスペースを最大70%節約

幅わずか6.2 mmの超薄型タイマーリレーは従来のタイマーリレーにくらべて最大70%省スペースです。

PLCアクセサリシリーズの差込み式ブリッジで配線時間を大幅に短縮できます。

同じハウジングでPLCリレーに超薄型タイマーリレーを接続し、差込み式ブリッジとシステム配線ですばやく簡単に取り付けできます。

エラー表示と選択的遮断

スイッチング出力  

アラーム用フローティングc接点とスイッチング出力

多機能タイマーリレーにはフローティング2 c接点出力があります。コントローラのエラーを表示し、システム部品を選択的に遮断します。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階