熱転写型マーキングシステム

熱転写型マーキングシステム

分かりやすい、コンパクト、効率的

簡単に印刷:熱転写型マーキングシステムはすぐに設置でき、操作が簡単です。

戻る 印字およびマーキングシステム

カテゴリ

絞込み検索 熱転写型マーキングシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

熱転写マーキングシステムを使用して、マーキング材にすばやく簡単に印字します。一方で、THERMOMARK CARD 2.0はカード状またはシート状にマーキング材を印字します。THERMOMARK ROLL 2.0はロール式および連続式のマーキングを作成します。THERMOMARK ROLLMASTERは、大量の注文を処理する際に、大判ロール紙に対応する産業用プリンタとして使用することができます。

材料の幅広いオプションと共に、あらゆるアプリケーション向けの完全に調整されたマーキングシステム一式を取り揃えております。

特長

  • 実証済みの印字方法と高可用性により、高い信頼性
  • メンテナンスフリーで操作が容易
  • 鮮明な印字、バーコード対応、文字の高さ1.6 mm~で高品質
  • コンパクトで堅牢な機器

モバイルTHERMOMARK PRIME熱転写プリンタ

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIMEは実績と信頼性のあるプリントテクノロジ、組込みのマーキングソフトウェア一式、耐久性のある独立電源が独自に組み合わされています。THERMOMARK PRIMEは持運び可能なモバイルマーキングプリンタです。タッチスクリーン、カプセルインクリボン、予備バッテリーで、必要な場所で直接、現場でのプリンタ操作が簡単になります。

  • 組込みのマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
  • 高性能なバッテリーパックで最大7時間稼働
  • 部材とインクリボンは10秒以内に簡単に交換可能
  • 幅広い部材、600種類以上のマーキングで、幅広いアプリケーションに対応
  • インクリボン、マガジン、部材の自動検出で印字エラーを防止

カード印字用のTHERMOMARK CARD 2.0

フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK CARD 2.0は、端子台、電線、ケーブル、機器にマーキングするためのカードに印字します。  

THERMOMARK CARD 2.0はプラスチック材ラベルに印字します。

THERMOMARK CARD 2.0は、カード状またはシート状のプラスチックラベルに印字するための効率的なソリューションです。コンパクトなプリンタは操作も設置も簡単です。直接THERMOMARK CARD 2.0を制御し、PROJECT completeの端子台列設計およびマーキングソフトウェアまたはMARKINGシステムアプリを使用して、お客様のご注文を完了することができます。実績ある熱転写型プリンタの技術で、高効率と事実上メンテナンスフリーの操作を可能にします。

  • 高速処理で高品質マーキング
  • 簡単な操作
  • 既存のITシステムに簡単に組込み可能
  • フエニックス・コンタクトのPROJECT completeマーキングソフトウェアまたはMARKINGシステムアプリを使用した分かりやすい管理
  • メンテナンスフリーの操作

ロール式印字や連続式印字用THERMOMARK ROLL 2.0

フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ROLL 2.0は端子台、電線、ケーブル、および機器マーキングアプリケーション向けに、ラベルや収縮チューブに連続印字します。  

THERMOMARK ROLL 2.0は連続印字に対応しています。

THERMOMARK ROLL 2.0は端子台、電線、ケーブル、および機器マーキングアプリケーション向けに、ラベルや収縮チューブに連続印字します。

  • 高速処理で高品質マーキング
  • 実績のある熱転写型プリンタテクノロジでメンテナンスフリーで動作
  • フエニックス・コンタクトのPROJECT completeマーキングソフトウェアまたはMARKINGシステムアプリを使用した分かりやすい管理
  • あらゆるラベルと収縮チューブ用
  • クリアなタッチスクリーン入力でシンプルな操作コンセプト
  • USBおよびイーサネット接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


THERMOMARK CARDを選択するメリット

THERMOMARK CARDの詳細をご覧ください


THERMOMARK ROLLを選択するメリット

THERMOMARK ROLLの詳細をご覧ください


THERMOMARK ROLLMASTERを選択するメリット

THERMOMARK ROLLMASTERの詳細をご覧ください