プッシュイン式テスト断路端子台

すばやい取付け、安全な操作

すばやい取付け、安全な操作

変流器と電圧変換器の測定セットを条件に合わせて簡単に設計できるコンパクトな端子台。

戻る 回路テスト断路端子台

カテゴリ

絞込み検索 プッシュイン式テスト断路端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのテスト断路端子台で時間とコストを節約します。スイッチングジャンパやプラグイン式ブリッジ、スイッチングロック、テストアダプタ、保護カバーなど包括的なアクセサリにより技術的な利点が追加されます。

特長

  • 切替え状態の明確な表示で簡単かつ安全な操作
  • 最大6本の汎用機能シャフトで分電や試験を行い最大の機能性を確保
  • 同形状のパネル貫通型端子台とアース端子台でモジュールを拡張
  • テスト用断路端子台でコンバータ回路をモジュール化
  • 最新の短絡コンタクトを組み込んだプラグバージョンで接続している変流器を確実に保護

簡単にテスト

テスト断路端子台  

多数のテスト機能

テスト断路端子台で、二次変流器回路に必要なすべての試験回路を安全に使用できます。簡単な変流器試験回路には端子台が2つあれば十分です。

制御盤の省スペースにつながります。

テスト断路端子台

ハイブリッドテスト断路端子台  

ハイブリッドテスト断路端子台

接続テクノロジを組み合わせることができます。
制御盤はプッシュイン式で、外付けコンバータは汎用ねじ式で接続できます。

アクセサリ:
① 絶縁短絡プラ グKSSI...
② テストソケットPSBJ 6-T...
③ アイソレータブリッジバーSCBI 10-8,15...
④ 短絡プラグKSS...

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階