概要に戻る

特長の詳細

簡単に安全絶縁

ラッチ付き端子台  

簡単にラッチ

フエニックス・コンタクトのテスト断路端子台には次の特長があります。

  • 縦長の絶縁スイッチの確実な切替えとラッチ
  • 印刷されたスイッチング記号により的確に選択
  • 誤操作によるスイッチングを防ぐ固定具
  • 1つの接続ブリッジで2つまたは3つのスイッチを同時に作動
上に戻る

安全に短絡

プラグインスイッチ機能付きブリッジを接続した端子台  

プラグインスイッチ機能付きブリッジ

プラグインスイッチング機能付きブリッジで、安全かつユーザーフレンドリーな方法で変流器を短絡させることができます。

スイッチ機能付きブリッジはブリッジシャフトのどちらの断路箇所にも取り付け可能で、しっかりラッチできます。

上に戻る

自動的に短絡

1 短絡なし 2 自動的に短絡を実現  

1 短絡なし 2 自動的に短絡を実現

フエニックス・コンタクトの新しい短絡プラグは安全かつユーザーフレンドリーです。プラグを外すと組み込まれている金属製のスイッチング装置で短絡します。接続している測定用変換器は自動的にダメージから保護されます。

機能

  1. プラグ挿入 - 短絡なし
  2. プラグ取外し - 自動的に短絡を実現

 

上に戻る

柔軟に接続

回路図、アクセサリ付き端子台  

変流器を接続したテスト断路端子台

最新のプッシュイン接続式テスト断路端子台には次の特長があります。

  • コンパクト設計
  • 容易な操作
  • 6本の機能シャフト
  • 消去
  • 柔軟性のある広範なアクセサリ
  • 同形状のパネル貫通型端子台
上に戻る

概要に戻る
詳細
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階