試験および測定工具

多機能で頑丈

多機能で頑丈

スイッチギアをプロフェッショナルな方法で測定および試験します。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 試験および測定工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

マルチメータ、電流プローブ、電圧テスターは高品質の多機能アプリケーション用測定工具で、システムと装置の安全を確保します。フエニックス・コンタクトの装置はすべて試験済みで、ドイツ国内および海外で適用される標準の認定を受けています。

特長

  • 特殊な感電防止プラスチック製素材で頑丈かつ高い耐久性
  • すべての標準測定タスクが1台のコンパクトな装置におさまり高機能
  • 多用途で太陽光発電での使用にも理想的
  • 無効電圧による不正確な測定を排除しエラーフリーで測定
  • 幅広いラインアップによりワンストップで提供

試験工具

試験工具  

フエニックス・コンタクトの試験工具で高い信頼性の測定

フエニックス・コンタクトの試験工具は次の試験に使用できます。

  • 位相
  • DCおよびAC電圧
  • 通電

高保護等級の装置であることから、屋内でも屋外でも使用可能です。

測定工具

測定工具  

デジタルマルチメータを用いた多様な測定

フエニックス・コンタクトのデジタルマルチメータはすぐれたテクノロジとすばらしい品質を備えています。装置の安全性は該当する国際標準に準拠して試験されています。

こうした装置で次のような幅広い測定タスクが実行できます。

  • 電流
  • 電圧
  • 周波数
  • 容量
  • 抵抗
  • 温度

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階