保護および制御エンジニアリング用端子台

保護および制御エンジニアリング用端子台

革新的でオーダーメイド

CLIPLINE completeは保護および制御エンジニアリングの特別要件に対応するシステムキットです。

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 保護および制御エンジニアリング用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

よく知られている試験用断路端子台から新しいFAMEプラグインテストシステムまで、フエニックス・コンタクトはそれぞれのアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。個別対応可能で汎用性のあるシステムアクセサリがあり接続方式を自由に選択できるCLIPLINE completeシステムは保護および制御エンジニアリングの機能的なシステムキットです。

特長

  • エネルギー生産と分配の広範囲な製品ラインアップで柔軟性のあるアプリケーション
  • 確認しやすい切換え状態と広いマーキングオプションスペースで安全で直観的
  • CLIPLINE completeシステムとの互換性

システムキット - すべての要件に対応する理想的なソリューション

一般的な試験断路端子台からFAMEプラグインテストシステムまで、フエニックス・コンタクトはそれぞれのアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。 

CLIPLINE completeはエネルギーテクノロジのシステムキットです。

  • 個別に使用できる統一されたCLIPLINE completeシステムアクセサリ
  • 接続方式と取付けタイプは自由に選択可能
  • PROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェアで簡単にコンフィグレーション

プラグインテストシステムと試験用断路システムの比較

システムキット機能
システムキット - すべての要件に対応する理想的なソリューション

FAMEラック

このプラグインテストシステムの構成内容は次の通りです。

  • 試験用プラグのストリップ
  • 試験用プラグ

自動誘導短絡による試験 1つのブロックに組み合わせた、プログラミングによる強制切換えシーケンスとして。プラグイン試験用ソケット内のプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が保証されます。

接続方式:丸形圧着端子とY形端子をねじ式接続

FAME 3 SL

このプラグインテストシステムの構成内容は次の通りです。

  • 試験用プラグのストリップ
  • 試験用プラグ
  • サービスコネクタ

自動誘導短絡によるコンパクトな試験 ブロックに分けた並列切換えシーケンスとして。プラグイン試験用ソケット内のプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が保証されます。

接続方式:丸形圧着端子とY形端子をねじ式接続

FAME 3

このプラグインテストシステムの構成内容は次の通りです。

  • 試験用プラグのストリップ
  • 試験用プラグ
  • サービスコネクタ

自動誘導短絡による試験 ブロックに分けた並列切換えシーケンスとして。プラグイン試験用ソケット内のプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が保証されます。

接続方式:丸形圧着端子とY形端子をねじ式接続

 

 

システムキット機能
システムキット - すべての要件に対応する理想的なソリューション

FAME 2

このプラグインテストシステムの構成内容は次の通りです。

  • 試験用プラグのストリップ
  • 試験用プラグ

自動誘導短絡による試験 1つのブロックに組み合わせた、プログラミングによる強制切換えシーケンスとして。試験用プラグのプラグインブリッジで変換器の自動断路機能が保証されます。

接続方式:Push-in式接続およびねじ式接続

FAME 1

このプラグインテストシステムの構成内容は次の通りです。

  • 試験用プラグのストリップ
  • 試験用プラグ
  • 操作プラグ

自動誘導短絡による試験 ブロックに分けた並列切換えシーケンスとして。プラグイン試験用ソケット内のプラグインブリッジで自動変流器短絡機能が保証されます。

接続方式:ねじ式接続

ME - 試験用断路端子台

このシステムの構成内容は次の通りです。

  • アプリケーションに準拠して個別に配列可能な単体の端子台。

短絡はブリッジバーまたはプラグインブリッジで手動でトリガされます。試験は変流器ごとの直列切換えシーケンスとして実行されます。

接続方式:Push-in式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、丸形圧着端子とY形端子のねじ式接続、プラグ式接続のソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階