概要に戻る

標準端子台 - 豊富な実績

世界中で使用可能

標準端子台  

世界中で使用されているフエニックス・コンタクトの標準端子台

実績があり世界中で認められているフエニックス・コンタクトの標準端子台シリーズをご活用ください。

  • DINレール用汎用スナップ式フット、DINレールとGレールに接続
  • 複数線式
  • 柔軟性のある大電流容量のねじタイプブリッジシステム

すべての標準端子台はATEX認証を受けており、防爆エリアで使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/3VjNbtpAEH6V5MCpWnb9i1OpB0hCghGGKDTBvqD1eqFL_RdjTMixeYD22meoqvZaqW8TRX2Nrm3S0EQxlVJLrdFK3p_5vtmZ2fGOgRYcQcvHCZvimAU-dvnYtNSxJnb3j49koafpBxI66Xb6zb7SbRtDBM-gBa0Y29AU0p7L7AhHK2jOwhlOJ0LmQFPUJGUPZQIxi10KzZvrjzfX32_effvx6cvt5w-377_ugJ1BBxyOwLDFu3eI8yL9ak-FVvH2cjx64tdEf4Z_Sv-hsg1vcnzjSXxDhaeZk5yJi_3pAk-5a7KJYM7SCOSjiBLKEhqt1wh5m_ceOzsKnAVJgUN6GedC97HhWrzAudPwIC5r6AGNMXPnnZh6nQ2BLWYo1TCjUQkzDLkaZlQjN4xq5IZRjdxoVyM32tXIjXZFDlU1UvxM_E_M4AKLiEEzvCQgIIDxZSeTfMl5Xt1J6dBitldfEq-O6ly0viYd57LjMLXvvAVNdvHCaZ7wSs8qKuayWjMTKComCxl4tXg6w2N9MB6M9vVBcTh6mgrPE0aX8LUfRB4vxfPgkMxVqmhrWkMBEnVEIO9hCWgCJgBpxHYcQRKI3YDHaJsG5Zkaiun7aqn0MiqXXiyXXiqVvlvu7rvP3b1elCi9IyH97mSziwurCS0S-HH6AhmlL5YaWlK7hjzM_BpaZ_S8hqgfR6sspTf7xVYYwwIrEG7IsoRVoCGqAVlEIrBFQQZkT1AE7KgTVZK20EuoVHq9ZPpyndMSn0mvb_vy3nKCgslkPV1Dc4oj8mYc0fnCfTh8fI_cI-u_SeZH7m-p3XK2hNxhzAtdRljc41epC804WtB0GpP8vs4psz8xCrlCz9Mk3laMAWxf0Y02WS_9akqYGMpG-wcBSnI1CA8nBy0DHO3b2nI48R49VtIVXzb1ZONh2YqbpOTadHf3J0hizuI!/