概要に戻る

DINレール

DINレール/保護導体バスバー、IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3から抜粋

フエニックス・コンタクトの型式レールプロファイル材料

定格短絡電流
= E CU導体

[mm2]*

短時間耐電流
1秒

[kA]

最大許容熱量
PEN機能用の定格電流

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 15 x 5.5スチール101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 15 x 5.5スチール101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDINレール、寸法、EN 60715準拠 – 15 x 5.5アルミニウム製161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715準拠 – G 32スチール354.2* *
NS 32 PERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715準拠 – G 32スチール354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMGプロファイルレール、寸法、EN 60715準拠 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715相当 – G 3215018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5アルミニウム製354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 15スチール506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 159511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15アルミニウム製708.4192
フエニックス・コンタクトの型式レールプロファイル材料

定格短絡電流
= E CU導体

[mm2]*

短時間耐電流
1秒

[kA]

最大許容熱量
PEN機能用の定格電流

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 15 x 5.5スチール101.2* *
NS 15 PERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 15 x 5.5スチール101.2* *
NS 15-AL PERF 2000MMDINレール、寸法、EN 60715準拠 – 15 x 5.5アルミニウム製161.9276
NS 32 UNPERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715準拠 – G 32スチール354.2* *
NS 32 PERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715準拠 – G 32スチール354.2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMGプロファイルレール、寸法、EN 60715準拠 – G 3212014.4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMGプロファイルレール、EN 60715相当 – G 3215018.0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5スチール161.92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5506.0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 7.5アルミニウム製354.2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715準拠 – 35 x 15スチール506.0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15スチール253.0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 159511.4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMDINレール、EN 60715相当 – 35 x 15アルミニウム製708.4192

* IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500に準拠して計算される断面積。
* * スチール製の保護導体バスバーは、PEN機能には使用できない可能性があります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階