テクノロジコンポーネント

フエニックス・コンタクトのテクノロジコンポーネント

最適なテクノロジ

十分に試験した標準ソリューションとコアテクノロジをベースにしたユニークなオートメーションソリューションをフエニックス・コンタクトとともに設計できます。

戻る ソフトウェア

カテゴリ

絞込み検索 テクノロジコンポーネント

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのテクノロジコンポーネントで独自の制御ソリューションを開発できます。フエニックス・コンタクトがサポートするIEC 61131制御、IEC 61508準拠のセーフティ、PROFINET分野の先進的なソフトウェアテクノロジは1つのオートメーションシステムに組み合わせることもできます。

特長

  • 高性能のテクノロジコンポーネントでカスタムオートメーションソリューションを柔軟に設計
  • すぐに使うことができるテクノロジコンポーネントでオートメーションシステムにすばやく組込み
  • 先進的なオートメーションテクノロジの開発に30年以上の実績がある優れたサポート
  • ワンストップのオープンハードウェアおよびソフトウェアテクノロジで整合性のあるオートメーションシステム

産業用制御テクノロジコンポーネント

モジュール型ソフトウェアプラットフォーム  

モジュール型ソフトウェアプラットフォーム

弊社のテクノロジコンポーネントでお客様のオートメーションソリューションを柔軟に実現できます。この点を考慮してフエニックス・コンタクトは拡張性の高いソフトウェアプラットフォームを開発しました。マーケット標準と新しいテクノロジはすでにこのプラットフォームに組み込まれています。

インタフェースを定義するオープンソフトウェアアーキテクチャにより迅速にコストをかけず特定の要件にソフトウェアを適応させることができます。ランタイムテクノロジコンポーネントは多数のCPUやOSですぐに利用できます。必要に応じて個々のデバイスプラットフォームにすぐに適用できます。アプリケーションは業界のほぼすべての分野を網羅しています。

IEC 61131制御テクノロジコンポーネント

IEC 61131制御テクノロジコンポーネント  

アプリケーションに適したプログラミングおよびランタイムシステム

IEC 61131制御テクノロジコンポーネントは世界の先進的なコンポーネントで、小規模コントローラやドライブのパラメータ指定から自由にプログラミング可能な工作機械やシステム製造向けコントローラまで対応します。弊社のプログラミングおよびランタイムシステムの品質と信頼性は何十万ものオートメーションシステムで日々実証されています。

IEC 61508セーフティテクノロジコンポーネント

IEC 61508セーフティテクノロジコンポーネント  

セーフティテクノロジ向け認証ソフトウェア

IEC 61508機能安全向けセーフティテクノロジコンポーネントは世界中の50,000を超える認証システムで使用され成功を収めています。弊社の安全なプログラミングおよびランタイムシステムはSIL 2およびSIL 3に準拠し幅広い安全関連アプリケーションをカバーしており、安全入力/出力がわずか数点の小規模セーフティコントローラから複雑な安全関連システムまで対象にしています。

PROFINETテクノロジコンポーネント

PROFINETテクノロジコンポーネント  

簡単に実行できるPROFINETインターフェース

認証済みのPROFINETテクノロジコンポーネントはフエニックス・コンタクト製品で順調に使用されています。社内で開発したPROFINETテクノロジはネットワークコンフィグレーション、通信スタック、さらに高度な組込みのTPS-1シングルチップインターフェースまで網羅しています。十分に試験したこのテクノロジでPROFINETコントローラ、PROFINETデバイス、およびPROFINETコントローラとデバイスの組合せを簡単に開発できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階