タブレットPC

ポータブルで高い柔軟性

ポータブルで高い柔軟性

IPCをシステムで直接使用し、1本のケーブルも使用せずに完全にネットワークを保持します。

戻る 産業用PC

カテゴリ

  • 製品リスト:タブレットPC
    タブレットPC

    頑丈な薄型タブレットハウジングに格納されているモバイルIPC。ワイヤレステクノロジにより大規模システムで柔軟に使用するのに理想的。

絞込み検索 タブレットPC

このカテゴリの製品をすべて表示する

最新ネットワークを活用してポータブル産業用PCで現場で作業できます。フエニックス・コンタクトの堅牢なタブレットPCは、工場の内外からモバイルタスクとプロセスとプロフェッショナルに実行する理想的なソリューションです。

特長

  • 第4世代Intel® Core™ i5プロセッサまたは最新のIntel® Celeron®プロセッサで高性能のプロセッサおよびグラフィックカード
  • 反射防止型フルHDディスプレイの13.3インチ大画面で処理表示
  • 魅力的で実用的な産業用設計でユーザーフレンドリーな操作
  • IP53ハウジング+IP65の前面で防塵・防沫が万全
  • ワイヤレスネットワーキング:WLAN、Bluetooth、UMTS/LTEで通信

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階