信号変換器のシステム配線

信号接続 - すばやくエラーフリー

信号接続 - すばやくエラーフリー

プラグアンドプレイのシステム配線で大量のフィールド信号を非常に簡単にオートメーションシステムに接続します。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 信号変換器のシステム配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社の端末キャリアおよびシステムアダプタはインターフェースレベルからプロセス制御レベルまで一貫したシステムソリューションを提供します。

特長

  • コンパクト設計で省スペース
  • 堅牢な筐体とメカニカルに分離した端末プリント基板でシステムの高可用性
  • サービスフレンドリーな端末キャリアコンセプトで記録とスタートアップが簡単
  • さまざまなオートメーションシステムのI/Oカード用の各種システムコネクタおよびフロントアダプタで、最適適応
  • 簡単なスナップ式:システムアダプタを使用すると、8台の非常にコンパクトな信号変換器を任意の組み合わせでご使用のコントローラに接続できます。

システムテクノロジ向けの一貫性のあるインターフェースソリューション

安全な信号調整用に、以下の標準終端キャリアがご利用可能です:

  • MINI Analogの非常にコンパクトな信号変換器
  • MINI Analog Proのプラグ式接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器
  • 機能的安全性を備えたMACX Analog信号変換器
  • 機能的安全性を備えたEx i 信号変換器、MACX Analog Ex
  • PSRclassicの安全なカップリングリレー
標準DINレール機器用端末キャリアの概要

さまざまなオートメーションシステムの
I/Oカード用の幅広いシステムコネクタおよびフロントアダプタが、ご使用のシステムへの最適適応を目的として利用できます。例:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • 横河電機

お問い合わせいただくか、ダウンロードエリア内での製品概要をご覧ください。

システムアダプタ:簡単なスナップ式

MINI Analog Proのプラグ式接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器用システムアダプタ  

MINI Analog Proのプラグ式接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器用システムアダプタ

システムアダプタを使用すると、8台の信号変換器を任意の組み合わせでご使用のコントローラに接続できます。

システムアダプタは以下の製品ラインアップにご利用可能です:

  • MINI Analogの非常にコンパクトな信号変換器
  • MINI Analog Proのプラグ式接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号変換器

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器