概要に戻る

あらゆるアプリケーションに対応するシリーズ

PLC-INTERFACEはオートメーション機器とシステムI/O装置のインターフェースです。さまざまなPLCシリーズのリレー機能やソリッドステートリレー機能、および貫通機能を選択できます。

PLC汎用シリーズ

PLCインターフェース汎用シリーズ

PLC汎用シリーズは入力または出力インターフェースとして使用可能

この汎用シリーズを入力または出力インターフェースとして使用できます。

  • PLC汎用シリーズはプラグインミニチュアリレー(c接点)またはプラグインソリッドステートリレーを接続したベース端子台で構成されています。
  • センサ/アクチュエータはモジュール端子台経由で接続されています。
上に戻る

PLCアクチュエータシリーズ

PLCインターフェースアクチュエータシリーズ

PLCアクチュエータシリーズ:PLCとアクチュエータのインターフェース

PLCとアクチュエータのインターフェースとして使用する場合、a接点機能は通常1つだけ必要です。たとえばモーター、コンタクタ、ソレノイドバルブなどが該当します。

  • この場合はPLC ... ACT出力インターフェースを使用します。
  • 負荷戻り線を含むすべてのアクチュエータ接続が直接接続されています。
  • このため出力端子台を追加する必要がありません。多くの時間、スペース、コストも節約されます。
上に戻る

PLCセンサシリーズ

PLCインターフェースセンサシリーズ

PLCセンサシリーズ:PLCとセンサのインターフェース

PLCとセンサのインターフェースとして使用する場合、a接点機能は通常1つだけ必要です。たとえば近接スイッチ、リミットスイッチ、補助コンタクトなどが該当します。

  • この場合はPLC … SEN入力インターフェースを使用します。
  • センサ/スイッチには電源も含まれており、直接接続されています。
  • このためモジュール端子台を追加する必要がありません。多くの時間、スペース、コストも節約されます。  
上に戻る

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コントローラ用配線システム

サービス