汎用ケーブル

すばやく接続

すばやく接続

時間短縮:フエニックス・コンタクトのアッセンブリシステムケーブルであっという間にエラーフリーで接続できます。

戻る 中継コネクタ端子台・ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 汎用ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

選択するだけ:フエニックス・コンタクトはにオートメーション装置と終端ボードをエラーフリーで1:1接続するさまざまなシステムケーブルが用意されています。FLKコネクタ(リボンケーブル)にもD-SUBコネクタにも対応します。

特長

  • 優れたサービス:標準長は0.5~10 m、指定長も対応可能
  • 接続電線断面積が大きいシングルケーブルで大きな電流容量
  • 堅牢設計のカプセルコネクタで高い耐久性
  • 片側フリーエンドで各線にマーキングがあり高い柔軟性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コントローラ用配線システム

サービス