概要に戻る

バリスタベースのタイプ1アレスタ

雷保護レベルIIIおよびIVのサージ保護が必要ですか。VALVETRAB MS-T1/T2はこの条件を満たし、リスク解析を追加する必要はありません。

高い放電容量

VALVETRAB MS-T1/T2はバリスタベースで、放電容量が高く残留電圧は低くなっています。この機器で雷保護レベルIIIおよびIVの要件を満たすことができます。

  • 各チャネルの雷電流放電容量は12.5 kAです。
  • 5、4、3線式システムの広範な製品ポートフォリオから選択できます。
  • この機器は連続電圧がAC 335 VまたはAC 175 Vと高いため、主電圧の変動が多い不安定な電源にも対応し世界中で使用できます。
  • プラグは片手でラッチにより、振動が激しい場合でもしっかり固定できます。
  • サージ保護機器の循環試験は、フエニックス・コンタクトのアレスタテスト機器CHECKMASTERを使ってすばやく簡単に実行できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ビルディングオートメーション用サージ保護

サービス

電源用サージ保護

電源用サージ保護の学習モジュールです。