概要に戻る

バックアップヒューズ付き

サージ保護とアレスタ バックアップヒューズが機器1台で必要ですか。フエニックス・コンタクトには組合せソリューションがあります。

60 mmのレールに組合せ

フエニックス・コンタクトのVAL-CP-MOSOはバックアップヒューズと取付けベースを接続  

バックアップヒューズを接続したサージ保護を60 mmのレールシステムに取付け

VAL-CP-MOSOは短絡への高度なイミュニティを持つ汎用サージアレスタです。このアレスタは標準的なあらゆる60 mmレールシステムに取り付けることができます。

  • 最短の取付け時間で最大のセーフティを実現します。アレスタバックアップヒューズを幅わずか54 mmの薄型取付けベースに組み合わせているためです。
  • スナップ止めして等電位ボンディングを接続すれば完了です。ステータスインジケータとリモートシグナリングにより、いつでも、どこにいてもサージ保護の状態が確認できます。

 

DINレールに組合せ

フエニックス・コンタクトのVAL-CP-MCB、バックアップヒューズを接続したサージ保護  

バックアップヒューズを接続したサージ保護

すべてが1台の機器に:VAL-CP-MCBにはタイプ2サージアレスタと対応するアレスタバックアップヒューズが組み合わされています。

  • わずかな取り付け時間で2倍のセーフティを実現します。
  • 設置環境にかかわらず簡単にプラニングできます。
  • ステータスインジケータとリモートシグナリングにより、いつでも、どこにいてもサージ保護の状態が確認できます。
  • 5、4、3線式システムの省スペースソリューションとなります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ビルディングオートメーション用サージ保護

サービス

電源用サージ保護

電源用サージ保護の学習モジュールです。