概要に戻る

感電保護と装置保護を1台の装置実現

サージ保護ソリューションの組合せをお望みですか。フエニックス・コンタクトのVALVETRAB compactシリーズの組合せアレスタでお望みのソリューションが見つかります。

多様性のあるソリューション

VALVETRAB compactシリーズの薄型アレスタは各チャネルの幅がわずか12 mmです。

多様性のある高いソリューションです。

  • アレスタに追加機能を組み合わせることができ、制御盤が省スペース化され取付けが簡単です。
  • DINレールアプリケーションから60 mmのシステムテクノロジまで – 製品との組合せでVALVETRAB compactは適切なソリューションとなります。

「2-in-1」コンセプト

フエニックス・コンタクトのVAL-CP-RCDで残留電流保護とサージ保護を組合せ  

サージ保護と感電保護を1台の装置実現

オールインワンハウジング:VAL-CP-RCDは漏電ブレーカとタイプ2サージアレスタの特性を組み合わせています。

Combi-RCDの「2-in-1」コンセプトを活用できます。

  • 電源と分配器に簡単に設置できます。漏電ブレーカにはよくあることですが、1台の装置に2倍の安全性が備えられています。
  • フエニックス・コンタクトのCombi-RCDには2つのバージョンがあります。定格残留電流が30 mAのバージョンと、300 mAが選択できるバージョンです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ビルディングオートメーション用サージ保護

サービス

電源用サージ保護

電源用サージ保護の学習モジュールです。