IT向けサージ保護

IT向けサージ保護

高速保護

安全の確保:高速信号で何よりも必要なのは迅速な保護です。

戻る サージ保護機器・干渉フィルタ

カテゴリ

絞込み検索 IT向けサージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

信号インターフェースは過電圧に極めて脆弱です。このため高性能で反応速度が速いコンポーネントを搭載したサージ保護を用いる必要があります。正しく選択することで減衰を抑え、同時に高帯域を確保できます。

特長

  • すべての規格に準拠―サージ保護にも高速ネットワークにも対応
  • 幅広い製品ラインアップであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • アプリケーション固有の設計と接続テクノロジがあり多用途
  • プラグ式の保護機器により、試験が簡単

DATATRAB DT―IT向け汎用保護

フエニックス・コンタクトのDATATRAB DT:多くのITアプリケーション向け保護  

DATATRAB製品シリーズ

フエニックス・コンタクトのDATATRAB DT製品シリーズは次のような多くのアプリケーションを保護します。

  • 最大10ギガビットイーサネットの高速ネットワーク
  • RS-485インターフェースのネットワーク
  • DSLを含むテレコミュニケーション用アナログおよびデジタルインターフェース

すべてのサージ保護機器はシステムに準拠しており、適切な接続テクノロジがあります。

DT-LAN-CAT6+バージョンは高速のデータプロトコル(イーサネット、Power over Ethernet(PoE)、ISDN、トークンリング、DS1など)をサポートします。

DATATRABは、アダプタとしてもDINレールモジュールとしても使用できます。

一般的な用途

フエニックス・コンタクトのIT向けサージ保護  

DATATRABの使用

IT向け保護機器には次の2種類があります。

  • データインターフェース
  • テレコミュニケーションアプリケーション

データテクノロジは非常に低い電圧で動作し、高速で伝送します。テレコミュニケーションシステムはケーブルインフラの特性のため低速でデータ伝送し、高電圧です。

テレコミュニケーションインターフェース用TERMITRAB complete

Push-in式接続とねじ式接続のテレコミュニケーションアプリケーション用の薄型サージ保護機器  

VDSLアプリケーション用のTERMITRAB complete

TERMITRAB completeは、全体幅わずか6 mmで、TTC‑6‑1x2‑TELE…ソリューションの形でテレコミュニケーションインターフェースに対して薄型ながら信頼性の高い保護を提供します。この保護回路はVDSLアプリケーション向けに最適化されています。最大250 Mbpsまでの高いデータ伝送速度でも、コンパクトなサージ保護ソリューションが、有用な信号に影響を与えることなく確実に過渡電流から保護します。

テレコミュニケーションインターフェース用サージ保護機器には、Push-in式とねじ式接続テクノロジがあります。

データインターフェース用PLUGTRAB PT-IQ

データインターフェース用にもPLUGTRAB PT-IQ  

インテリジェントサージ保護PLUGTRAB PT-IQ

データケーブルもインテリジェントサージ保護PLUGTRAB PT-IQで過電圧から確実に保護できるようになりました。この保護回路はHFアプリケーション専用です。保護回路のすべての電圧制限コンポーネントは常時監視されます。

特長:頻繁な過電圧によって引き起こされた既存の損傷が検出され、表示されます。多段階の状態表示により、いつでも保護機器の状態を確認することができます。

  • 赤=要交換
  • 黄=交換を推奨
  • 緑=保護機器は正常

接続しているすべての保護機器はコントローラを使ってグループでリモート表示できます。従来のねじ式接続と便利なPush-in式接続のいずれかを指定できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

IT向けサージ保護