NEMAシステム用サージ保護

4つのプラグ付きVAL-US

UL認証取得済みサージ保護

特殊なご要望には特殊製品が必要となります。VAL-USはNEMAシステムのためのソリューションを提供します。

戻る 電源用サージ保護

カテゴリ

絞込み検索 NEMAシステム用サージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

北米および世界中のその他地域では、電源システムはIECのものとは著しく異なる場合がある電圧および電源構成で動作します。VAL-USシリーズの製品は、これらの電源構成に適しています。VAL-USシリーズは、単相3線式、Y結線、電灯・動力共用型デルタ結線、および一相接地型デルタ結線システムなど、多数の配線構成に対応しています。

特長

  • UL-Open Type 1 Listedの認証取得済みで既存のアプリケーションに簡単に組込み
  • NEMAに準拠したすべての標準ネットワーク構成で利用可能
  • ローカルステータスインジケータおよびリモート表示接点で、システムステータスの監視が簡単
  • プラグはCHECKMASTER 2でテスト可能

UL 1449に準拠したOpen Type 1認証取得済みサージ保護

NEMAシステム用サージ保護  

NEMAシステム用サージ保護

VAL-USは、UL 「Open Type」認証取得済みサージ保護機器(SPD)の世界最大の品揃えを示します。「オープンターミナル(Open Terminal)」とも呼ばれる「オープンタイプ(Open Type)」は、UL 1449で新たに導入されたサージ保護機器の種類を指します。この新しい種類により、DINレールに取付け可能なSPDはUL-Listedの認証を受けることができます。VAL-USシリーズはUL-Open Type 1 Listedの認証取得済みのため、検査員にとって設備やシステムの受入れテストが非常に簡単になります。

製品ラインアップ

あらゆる電源構成向けの幅広い製品ラインアップ  

あらゆる電源構成向けの幅広い製品ラインアップ

VAL-US製品ラインには、北米とメキシコでの設備およびシステム用のプラグ式サージ保護機器が含まれています。これらの製品は、NEMA規格に電源システム構成が使用されている地域でも使用されています。これらのプラグのインテリジェントなデザインには、視覚的ステータスインジケータ付きのウィンドウが備わっています。つまり、現場で直接、過負荷プラグを識別できることになります。リモートメンテナンス用にリモート表示接点がご利用いただけます。ベースエレメントと対応プラグは相互にコーディングされています。これにより、メンテナンス作業中の誤った交換や改ざんが防止されます。VAL-USシリーズは、120/240 Vの単相3線式のような標準システムや、277/480 VのY結線、また120/208/240 Vの電灯・動力共用型デルタ結線や一相接地型デルタ結線などの特別な電源構成向けなど、幅広い回路構成に対応しています。

展示会でのVAL-US製品のプレゼンテーション

VAL-US製品シリーズのプレゼンテーション

VAL-USシリーズの製品はUL-Listedの認証取得済みで、米国市場での使用に最適です。この製品シリーズの利点について、当社の製品マネージャがご説明いたします。

米国で最も一般的な電源構成向けの簡単な選択

三相Y結線システム電圧(位相)製品名(製品番号)
三相Y結線277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
三相Y結線システム電圧(位相)製品名(製品番号)
三相Y結線277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
一相接地型/非接地型デルタ結線システム電圧製品名(製品番号)
一相接地型/非接地型デルタ結線480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
一相接地型/非接地型デルタ結線システム電圧製品名(製品番号)
一相接地型/非接地型デルタ結線480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ビルディングオートメーション用サージ保護