サージ保護

効果的な保護

効果的な保護

干渉の影響を受けずにシステムを動作させたいとお考えですか。その場合はサージ保護が必須条件です。

戻る 保護装置

カテゴリ

  • IT向けサージ保護
    IT向けサージ保護

    サージ保護を適切に組み合わせれば減衰が低くなり、高帯域でのデータ伝送を実現します。

  • 高周波システム用サージ保護
    高周波システム用サージ保護

    同軸アレスタは強力で、信号品質を落とさず、あらゆる標準伝送機器に適しています。

  • アレスタ用テスト装置
    アレスタ用テスト装置

    このポータブルテスト装置でプラグインサージ保護機器に使用されるすべての主要なコンポーネントを検査します。

絞込み検索 サージ保護

このカテゴリの製品をすべて表示する

切替えや落雷などで発生する干渉電圧はきわめて高いエネルギーを持っています。強力な雷およびサージ保護機器でシステムを保護することは必須です。

特長

  • 広範な製品ポートフォリオであらゆるアプリケーションと信号を保護
  • さまざまなアプリケーション – 各アプリケーションの設計と接続方式
  • 薄型設計により省スペースで低コストの設置を実現
  • プラグインアレスタで簡単に試験

保護回路の仕組み

サージ電圧の保護回路  

サージ電圧の保護回路

「効果的な保護回路」は連続的なサージ保護を実現するのに役立ちます。

仕組みは次の通りです。

保護する対象を中心に想像上の円を描いてみます。

ケーブルが円と交差して円内に入るすべての場所にサージ保護機器を設置する必要があります。

保護回路内のエリアにはサージ電圧が伝わらないため保護されます。

プランニング時に次のようなエリアを想定してみます。

  • 電源
  • 計測制御テクノロジ
  • データ処理、テレコミュニケーション
  • トランシーバ機器

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階