自動剝き線機

自動剝き線機

簡単でコンパクト

標準的な被覆も特殊絶縁被覆も - あらゆる種類の電線を短時間で線剥きできます。

戻る 自動機器

カテゴリ

絞込み検索 自動剝き線機

このカテゴリの製品をすべて表示する

標準PVCから難易度の高いテフロン被覆まで – フエニックス・コンタクトの自動剝き線機で電線を何度でも正確に確実に線剥きします。

特長

  • ディスプレイとつまみで剥き線長さを直観的に調整
  • 特殊形状のブレードで特殊な被覆も処理
  • 圧着力と引抜き力を自動的に微調整し、被覆に損傷がない
  • 時間短縮:1回0.3秒と高速で線剥き

WF 1000自動剝き線機

WF 1000自動剝き線機  

WF 1000自動剝き線機

最大断面積6 mm2の電線と最大径6 mmのケーブルをコンパクトなWF 1000自動剝き線機で線剥きします。

  • ゴム、テフロン、高温断熱などの標準的な被覆と特殊な被覆を正確にきれいに線剥き
  • 部分線剥き
  • 圧着力を自動調整して引抜き力を最適に
  • 3箇所のつまみで簡単に操作
  • 電流値をディスプレイに鮮明に表示
  • 前と上から電線を挿入しすばやく固定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwihkveJpOXeAhUKwbwKHWVSBjwQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fjp%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fjpja%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FStripping_machines_P-25-01-01%2F5175320f-8e56-438f-9ebe-861b6d778d5f&usg=AOvVaw1Ip5Gf0YkEnO05cx4seq4w