自動剥き線機/圧着工具

自動剥き線機/圧着工具

1台2役

ワンステップで電線を線剥きし、圧着します。異なる接続断面積にもすばやく簡単に適合します。

戻る 自動機器

カテゴリ

絞込み検索 自動剥き線機/圧着工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

ポータブル式でも設置式でも―フエニックス・コンタクトの剥き圧着機はすばやく使用できます。わずか1秒できれいに電線をアッセンブリします。

特長

  • モジュール式仕様で接続サイズをすばやく変更可能
  • 下位プロセスを完全に調整し短いサイクルタイム
  • 簡単に起動

コンパクトでポータブル―テープ梱包製品に対応

剥き線/圧着工具CF 3000  

剥き線/圧着工具CF 3000

ポータブルアプリケーションにはコンパクトなCF 3000剥き線圧着工具を使用します。この機器を使用すればテープ状のフェルールをすばやく安全に処理できます。

1回の手順で電線を剥きフェルールに圧着します。

この自動装置を使えばさまざまな断面積の電線を1分で処理できます。

  • 接続サイズ0.25~2.5 mm2までの絶縁フェルールに対応
  • さまざまな断面積の電線を1分以内に処理
  • コンパクトで軽量な設計のためさまざまなワークステーションで使用可能

堅牢な固定式―ばらのフェルールに対応

剥き線/圧着工具CF 1000  

剥き線/圧着工具CF 1000

大量に処理する場合は堅牢で耐久性の高い剥き線圧着機CF 1000を使用します。

1回の手順で電線を剥きフェルールに圧着します。この自動装置では1時間に1,200本の電線を処理できます。

  • 接続サイズ10 mm2までの絶縁フェルールに対応
  • モジュール型設計でさまざまな接続サイズにすばやく適応
  • 組込みカウンタでバッチサイズの概要を把握

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階