充電ステーションおよび家庭用充電ステーションを設定するためのスターターキット

充電テクノロジセット

充電テクノロジの導入に最適

独自の充電ステーションまたは家庭用充電ステーションを、ご自身で簡単にセットアップできます。

戻る E-Mobility用充電テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 充電ステーション用のスターターキット

このカテゴリの製品をすべて表示する

セットには、最高22 kWの充電電力でモード3に準拠して電気自動車を充電するために必要な部品がすべて含まれます。タイプ2コネクタ付き充電ケーブル、設定可能な充電コントローラ、端子台、などが含まれます。認証済みの配線図と組立指示で、AC充電ポイントをすばやくセットアップして設置できます。

特長:

  • 1つの製品番号で注文できるので便利
  • あらかじめ選定され調整された部品による安全な使用
  • 幅広いコンフィグレーションオプションによる高い柔軟性
  • 標準通信インターフェースを用いてネットワーク接続が可能
  • 認証済みの配線図に従い、お客様によるセットアップが可能
  • 自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造

家庭用アプリケーション用のスターターキット

Homeスターターキット  

Homeスターターキット

Homeスターターキットでは、AC充電ケーブル付きのバージョンおよびACインフラ用充電ソケット付きのバージョンの中から選択できます。各スターターキットには、AC充電コントローラEVCC Basic、残留電流監視モジュール、および配線図が含まれています。

  • AC充電ケーブルで3.7 kW
  • ACインフラ用充電ソケットで11 kW

商用アプリケーション用のスターターキット

Twinスターターキット  

Twinスターターキット

Twinスターターキットでは、AC充電ケーブル2本付きのバージョンおよびACインフラ用充電ソケット2個付きのバージョンの中から選択できます。各スターターキットには、AC充電コントローラEVCC Advanced2台、2チャネルの残留電流監視モジュール、および配線図が含まれています。

  • 2つのACインフラ用充電ソケットで22 kW
  • 2つのACインフラ用充電ソケットで22 kW

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報