Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCPまたはOPC UA経由でIO-Link機器を使用して通信します。
IO-Link機器の接続用IO-LinkのためのマスタIP20
IOL MA8 PN DI8およびIOL MA8 EIP DI8 IO-Linkマスタにより、制御盤内で最大8つのIO-Link機器の接続が可能になります。標準センサを接続するための8つの追加デジタル入力により、機器に対応可能なアプリケーションが拡張されます。
簡単なDINレール取付け
RJ45接続および2ポートの組込みスイッチ
Push-in式接続
最大8台のIO-Link機器の接続
PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus、OPC UAでの通信
IO-Link機器のパラメータ設定用ウェブサーバ
スタンドアロンIO-Linkマスタはウェブサーバが搭載されています。接続されたIO-Link機器は、ユーザーフレンドリーなインターフェースを介して便利にパラメータ設定および診断が可能です。
関連するIO-Link機器用IO-Link記述ファイル(IODD)は、メーカー間に互換性があり便利に読み込むことができます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"