スタッカブル分電

スタッカブル分電

コンパクト分電

コンパクト設計でシステムに柔軟に電源供給

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 スタッカブル分電

このカテゴリの製品をすべて表示する

わずかなスペースでシステムの電源を拡張する必要がありますか。安定性があるフエニックス・コンタクトのスタッカブルDUPLICONコネクタで実現可能です。

特長

  • IP67保護と電磁干渉の抑制で高度な安全性
  • スタッカブルハウジングでシステムを柔軟に拡張
  • プリント基板を直接接続しジャンパ段全体を節約
  • 角型ハウジングのためケーブル挿入方向が柔軟

体系的にスタッキング

DUPLICONシステムの構成  

DUPLICONシステムの構成

DUPLICONスタッカブルシステムを活用し、安定した柔軟性を実現します。コンポーネントは数点だけで極めて実用的で簡単にアッセンブリできるシステムです。

  • プリント基板用コンタクトインサート – プリント基板から複数のコネクタに電源供給
  • 耐久性のあるパネル取付けベースで数点のスタッカブルハウジングも収納可能
  • スタッカブルコンタクトインサートで接続電線断面積0.2~4 mm²のケーブルをねじ接続(フェルールなしの最大接続電線断面積は6 mm²)
  • スタッカブルハウジング – 角型なので3方向でケーブル接続可能
  • 取外し可能なカバー – 接続時も電源を確認可能

現在のシステムのカバーを外して新しいプラグを接続するだけ、短時間で拡張します。

コンタクトインサート

DUPLICONコンタクトインサート  

DUPLICONコンタクトインサート

スタッカブルコンタクトインサートで多数のアプリケーションを設計できます。モジュール式コンタクトインサートはドライブでの使用に特に適しています。

  • 角型ハウジングなのでケーブルの挿入方向に柔軟性があります。
  • 完全防振のロッキングラッチは厳しい動作条件にも対応できます。
  • 鉄道標準のEN 50155要件に対応しています。
  • 固定フレームには容量性PEコンタクトが接続されており、標準シリーズでは最大3点のモジュール式コンタクトインサートを収納できます。
  • ハウジングには1つまたは2つのケーブル挿入口があり、サイズは挿入口の種類によって異なります。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

モジュール分電

省スペースでフレキシブルな分電