スプリング式接続

スプリング式接続

実績のある耐振動性

耐振動性や気密性があり長期的な安定性がある電線接続はスプリング接続で実現します。

戻る 端子台

カテゴリ

  • アース端子台
    アース端子台

    アース接続をすばやく実現:DINレールアース端子台をスナップ止めするだけ。

  • センサ/アクチュエータ端子台
    センサ/アクチュエータ端子台

    信号レベル、分電、ケーブル保護機能を1つの端子台に組み合わせており、最高の制御エンジニアリング向けソリューションです。

  • ダイオード端子台
    ダイオード端子台

    適切なコンポーネント端子台で個別のスイッチングタスクを柔軟かつ明確に実行します。

  • ハイブリッド端子台
    ハイブリッド端子台

    ハイブリッド端子台で接続方式を組み合わせ、両方の利点を活用します。

  • ヒューズ端子台
    ヒューズ端子台

    センサテクノロジと機械制御に対応する多様な端子台:装置の保護と分電をおこない、エラーをすばやく特定します。

  • プラグイン端子台
    プラグイン端子台

    強力な接触保護とフィンガー保護機構はプラグイン端子台のすぐれた特長です。

  • モーター端子台
    モーターを簡単に接続

    省スペースで低コストのモーター配線

  • 回路テスト用断路端子台
    回路テスト用断路端子台

    測定用変換器回路を条件に合わせて低コストで設計します。プラグインソリューションで技術的な特長が加わります。

  • 小型端子台
    小型端子台

    小さな端子台に最大の機能:配線、マーキングが便利、オプションで多線接続。

  • 多線式端子台
    多線端子台

    多線端子台を使って簡単に分電し、さまざまな種類や接続断面積の電線を接続します。

  • 多段端子台
    多段端子台

    狭いスペースでも分電が簡単です。多段端子台を使えば配線の便利さは変わりません。

  • 大電流用端子台
    大電流用端子台

    最大185 mm²の大きな接続電線断面積を簡単で安全にすばやく接続

  • 中性線用端子台
    取付け端子台

    きわめて低背型の設計、簡単な取付け、自由な組合せ – ビルディングオートメーション向け取付け端子台にはこのような特長があります。

  • 追加アクセサリ用断路端子台
    断路端子台、ナイフ断路端子台

    回路を遮断して不具合を即座に検出します。個別アッセンブリに対応するさまざまな機能プラグもあります。

  • 標準端子台
    パネル貫通型端子台

    コンパクトな貫通端子台で柔軟性のあるブリッジと便利なマーキング。

絞込み検索 スプリング式接続

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンポーネントが強い振動を受ける鉄道産業、風力発電所、工作機械産業では最大の接触信頼性が必要です。スプリング接続で一定の接続:どんな外的影響を受けてもばねから電線にかかる力はいつも同じです。

特長

  • さまざまな接続断面積のフェルール付き電線に対応
  • 統一されたアクセサリで物流コストを削減
  • 豊富なアクセサリ:標準化されたブリッジ、テストアクセサリ、マーキング
  • スプリング式端子台はCOMPLETE lineシステムの一部です。

スプリング式電線接続

スプリング接続方式  

コンパクトな設計でしっかり固定

フエニックス・コンタクトのスプリング式接続は前面接続で、操作性が高いのが特長です。

  1. 標準ドライバで接続ポイントを開きます。
  2. 圧着スペースに電線を入れてドライバを抜きます。自動的に電線が接続されます。

コンパクトな設計で広い接続スペース – 特許取得済みのスプリングテクノロジにはこのようなメリットもあります。フェルールあり/なし定格接続断面積の電線を接続できます。最大 35 mm²のあらゆる銅線を前処理なしでクランプできます。

ダブル機能シャフト

ブリッジを備えた端子台  

プラグインブリッジで簡単に分電

2~50極のブリッジを使い、最大50極の端子台を一度に導通させることが出来ます。

また、2本の機能シャフトの接続ポイントから2極を並列に接続できます。標準ブリッジのコンタクトタブを外し、隣接していない端子台同士をブリッジします。接点にマーキングすることもできます。

大きなマーキング面

端子台ポイントマーキング  

明確なマーキングで作業を効率化

すばやく確実に設置するには接続ポイントの明確なマーキングが必要不可欠です。端子台の中央だけではなく、接続ポイントごとの個別マーキングも可能です。

最高レベルの品質

端子台の構成:金属部分とプラスチック部分  

高品質の金属部品とプラスチック部品

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。重要な点は製品の品質です。これは素材の選定から始まります。

金属部は高品質で腐食フリーの銅合金製:

  • 良好な導電性
  • 低い温度上昇
  • 鉛フリーの電解ニッケルめっきまたはすずめっきで表面を保護
  • スプリング部品は高強度のニッケルクロム鋼製

耐衝撃度の高い弾塑性絶縁ハウジング

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、抗紫外線
  • 耐候性およびシロアリ耐性が良好
  • 最大動作温度130℃
  • 高い耐薬品性
  • 優れたエージング特性
  • UL 94難燃性クラスV0に認定

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階