零速セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー

零速セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー

安全でコンパクトな速度監視

零速および過速度セーフティリレーは回転部を監視し、非常時は安全に停止します。

戻る セーフティリレーモジュール

カテゴリ

絞込み検索 零速セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

速度が出すぎると人員や機械が危険にさらされます。フエニックス・コンタクトのPSRmotion零速および過速度セーフティリレーで非常時にすばやく安全に停止できます。

特長

  • コンパクトデザインで最大75%省スペース
  • 製品上のボタンまたはPSRmotionソフトウェアで簡単に設定
  • すべての一般的なセンサタイプでの動作監視により、最高レベルの互換性
  • 革新的な保護機構で不正操作から最大限保護
  • PSRmotion零速および過速度セーフティリレーはCOMPLETE lineシステムの一部です。

コンパクトな零速および過速度セーフティリレー

PSRmotion零速セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー  

PSRmotion零速セーフティリレーおよび過速度セーフティリレー

零速および過速度セーフティリレーを組み合わせたPSR-MM30を使用すると、零速モードのほかに3種類までの動作モードを監視できます。PSR-MM30は信頼性の高い測定手順により、システムの高可用性を保証します。

  • 全体幅:22.5 mm。
  • SIL 3までの最新のセーフティエンコーダと互換性あり
  • エンコーダまたは近接スイッチによるモーション検出
  • 強制ガイドリレー出力、パラメータ設定可能な信号出力
  • PSRmotionソフトウェアでライブ監視
  • USB接続から起動
  • 組込みの安全ドア監視機能により、セーフティスイッチPSRswitchと互換性あり
  • PL eおよびSIL 3まで

PSRmotionソフトウェアでライブ監視

PSRmotionソフトウェア  

コンパクトな零速および過速度セーフティリレー用のPSRmotionソフトウェア

PSR-MM30零速および過速度セーフティリレーは、PSRmotionソフトウェアを使用して便利に起動、設定、監視が可能です。

ライブ測定モードでは、機械のモーションシーケンスを表示できます。

Windowsベースのソフトウェアを無料でダウンロードできます。その後、ソフトウェアの調整はUSBインターフェースで行います。

追加センサ不要の非常にコンパクトな零速監視

センサフリーの零速セーフティリレーPSRmotion  

PSRmotionの非常にコンパクトな零速セーフティリレーは追加センサ不要

薄型のPSR-MM25零速セーフティリレーで、センサを追加せずに機械の零速を監視して、連動機器などを作動させます。零速は、モーター巻き線で発生する電圧を評価して検出します。

  • 全体幅:12.5 mm。
  • コンフィグレーションボタンで簡単に開始
  • 周波数コンバータ搭載/非搭載の機器に使用可能
  • 強制ガイドリレー出力、2つの信号出力

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード