特殊端子台

多様性と特殊性

多様性と特殊性

特殊接続テクノロジで条件に最適な端子台が用意できます。

戻る 端子台

カテゴリ

絞込み検索 特殊端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの特殊接続端子台はユニークな要件に対応します。交通エンジニアリングからプロセステクノロジまで、最適なソリューションをご用意します。

特長

  • 多線式接続で時間を短縮し省スペース
  • ねじ緩み防止機構でメンテナンスフリーのねじ接続
  • サイズ豊富なタブ端子プラグイン接続で柔軟な使用
  • TERMI-POINT®接続で複数のケーブルを簡単に接続

タブ端子プラグイン接続

タブ端子プラグイン接続式端子台  

省スペース:タブ端子プラグイン接続

タブ端子プラグイン接続は限られたスペースに最適なソリューションを提供します。ハウジングパネルが金属部からわずかに突出しています。端子板のそばにケーブルダクトを取り付けることができ、スペースを節約できます。

スロット入りプラグで条件に合わせることができます。6.3 mmのタブ端子スリーブの代わりに完全絶縁のスリーブを挿入することも、2.8 mmのタブ端子スリーブ本体を2本挿入することもできます。

TERMI-POINT®接続

TERMI-POINT®接続式端子台  

複数接続に最適:TERMI-POINT®

フエニックス・コンタクトには制御システムのジャンパ段と分電段に使用するTERMI-POINT®接続式端子台とマーシャリング盤があります。

TERMI-POINT®バージョンは端子台のピンの位置で確認できます。

  • 端子板を縦方向に取り付ける場合はピンも縦方向
  • 端子板を横方向に取り付ける場合はピンも横方向
  • 1つのピンで最大3点を接続可能

 

マーシャリング用パッチパネル

マーシャリング用パッチパネル  

マーシャリング用パッチパネル

マーシャリング用パッチパネルPTMCはオートメーションアプリケーションのマーシャリング時に最高のシグナル密度を実現する設計となっています。モジュール構造、正確な極数、カラーマトリックスは整然としておりエラーフリーで配線できます。11色のエレメントが用意されています。

最高レベルの品質

端子台のコンポーネント:金属製の部分とプラスチック製の部分  

高品質の金属部品とプラスチック部品

確実な接続がフエニックス・コンタクトの目標です。重要な点は製品の品質です。これは素材の選定から始まります。

金属部はひび割れ耐性がある耐腐食性の銅合金です。

  • 湿度による電気的腐食なし
  • 電気的接触の安全性
  • 導電性が良好なので発熱がわずか
  • 鉛フリーの電解ニッケルメッキまたはすずメッキで表面を保護

耐衝撃度の高い弾塑性絶縁ハウジング:

  • 再利用可能、ハロゲンフリー、抗紫外線
  • 耐候性および白蟻耐性が良好
  • 最大動作温度130℃
  • 耐薬品性が高い
  • すぐれたエージング特性
  • UL94燃焼性クラスV0認証

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階