ソリッドステートコンタクタ

ソリッドステートコンタクタ

摩耗フリーで切替え

ソリッドステートコンタクタ - あらゆるAC電圧ネットワークに無音で確実に作動

戻る 電子スイッチング機器とモーター制御

カテゴリ

絞込み検索 ソリッドステートコンタクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

ソリッドステートコンタクタは、切換え速度、寿命、および堅牢性の点で、メカニカルコンタクタよりはるかに優れています。これは、粉塵や化学的に刺激の強い環境において安定した切換え時間で確実に動作するためです。抵抗と誘導負荷を静かに、摩耗なしに切り替えます。CONTACTRONシリーズのソリッドステートコンタクタは、単相および三相ネットワークに対応し、タイプによっては逆転機能も備えています。

特長

  • 摩耗フリーの電子部品により信頼性のある高速切替えを実現
  • 堅牢 - 耐衝撃性および耐振動性
  • ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため配線が簡単
  • スイッチング容量最大18.5 kW
  • 三相非同期モーターの直接起動および逆転

大型AC負荷のスイッチング

ソリッドステートコンタクタの概要

電源ネットワークでエラーフリーでの切替え:フエニックス・コンタクトのソリッドステートコンタクタはゼロクロスモードの場合にだけ切り替わります。つまり高い周波数のノイズパルスが発生しません。現場では他にも次の特長があります。

  • 制御が簡単 - 入力電圧仕様は24 V DCと230 V AC。
  • ロッキング回路と負荷配線を組込み。
  • モジュール過熱時は、オプションのサーマルヒューズが作動。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階