コンフィグレーション・モニタリング・診断用ソフトウェア

最大の可用性を確保

最大の可用性を確保

高速起動、常時モニタリング、信頼性のある診断により効率的な自動化システムを実現します。

戻る モニタリングと診断

カテゴリ

絞込み検索 コンフィグレーション・モニタリング・診断用ソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

低コストで生産するには稼働率を最大にすることが必要です。フエニックス・コンタクトは、システムを高速起動するだけではなく効率的に監視してエラーを確実に診断するソフトウェアツールを提供します。PROFINETやINTERBUSネットワークに最適なだけでなく、HART、PROFIBUS、IO-Linkなどの下位システムにも適しています。

特長

  • 1つのツールでPROFINETとINTERBUSネットワークを一括設定
  • 組込みの診断機能でエラーを詳しく分析しシステムのダウンタイムを回避
  • Diag+ NetScanを使って複数のネットワークを同時にモニタリング
  • コンフィグレーションソフトウェアSAFECONFでセーフティモジュールをすばやく簡単に設定

コンフィグレーション・モニタリング・診断用ソフトウェアツール

Connect+ ソフトウェアボックス  

Connect+でスタートアップやパラメータ指定も簡単

あらゆる側面からシステムの稼働率をサポートする低価格で効果的なソフトウェアソリューションを提供します。

Connect+
Connect+はフエニックス・コンタクトのすべての小規模コントローラを簡単に起動してアプリケーションのパラメータ指定を行う一貫性のあるソフトウェアソリューションです。このソフトウェアにはコントローラを初期設定したりファームウェアを簡単に変更できるなどの機能があります。Connect+でノウハウの保護や不正操作防止ができますが、プログラム環境や読取り可能な開発環境を作る必要はありません。 

PV Monitor+
PV Monitor+は定格パワー500 kWのPVシステムの長期発電量を確保する効率的なソフトウェアソリューションです。電流と電圧を連続的に収集します。値が設定パラメータに届かない場合や超える場合は、テキスト形式のアラームメッセージが送信されます。このようにシステム性能を常時監視して必要に応じてプロセスに介入できます。

Config+
INTERBUSおよびPROFINETネットワークの設定、起動、メンテナンスを簡単に行うソフトウェアツールです。独自の設定を作成することもシステムから読み込むこともできます。サードパーティのソフトウェアはFDTインターフェースで接続できます。

Diag+
ネットワークエラーおよびコントローラと装置の状態を表示する診断ツールです。このソフトウェアはPROFINETとINTERBUSに特化しており、シグナル品質のモニタリングなどの予防的診断機能も搭載されています。

SAFECONF
ユーザーフレンドリーな機能安全向けセーフティソフトウェアです。SAFECONFではPSR-TRISAFEモジュールやSafetyBridgeモジュールを設定できます。ドラッグ&ドロップだけで要件に合うセーフティシステムを作成します。  

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階